카탈로그: Moxmec
생성됨: 18.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Moxmec
VB - Balanced type
Moxmec
Piezo-feeders
in-line piezo feeders
Powered by
CAD모델 선택
{moxmec/basi_vibranti_piezo/ader_lineari/vb_asmtab.prj},{NB=VB - 75AG(0D)},{BASE=VB - 75AG},{SE=D},{CC=0},{TEN=0-250 V 50-60 Hz o 24V DC},{AMP=13},{FDR=158},{PB=3.5},{PCM=1.5},{LUCM=400},{LACM=34},{TDL=0 ÷ 40},{UDL=10 ÷ 90},{A=72.0},{B=32.5},{C=40},{D=12.5},{E=110},{F=95},{G=175},{H=110},{I=48.4},{J=42},{K=60},{L=75},{M=57},{P=25},{Q=30},{R=9.0},{S=-},{T=M5 N°2},{NC=9.000},{PPATH=vb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BASE
ⁿ/ₐ
TEN
Voltage
ⁿ/ₐ
AMP
Amperage
[mA]
FDR
Oscillations
[Hz]
PB
base Weight
[Kg.]
PCM
Max chute weigth
[Kg.]
LUCM
Max chute length
[mm]
LACM
Max Chute Breadth
[mm]
TDL
Temperature
[°C]
UDL
Humidity
[%]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
ⁿ/ₐ
VB - 30AG
VB - 30AG
0-250 V 50-60 Hz o 24V DC
7
182
2.0
0.6
300
30
0 ÷ 40
10 ÷ 90
56.0
27.0
40
3.0
92
77
145
97
34.4
28
45
60
40
20
30
8.0
-
M4 N°2
VB - 75AG
VB - 75AG
0-250 V 50-60 Hz o 24V DC
13
158
3.5
1.5
400
34
0 ÷ 40
10 ÷ 90
72.0
32.5
40
12.5
110
95
175
110
48.4
42
60
75
57
25
30
9.0
-
M5 N°2
VB - 150AG
VB - 150AG
0-250 V 50-60 Hz
20
110
7.0
3.0
500
45
0 ÷ 40
10 ÷ 90
128.5
32.0
40
23.0
121
106
280
190
52.6
43
65
80
80
40
30
16.0
40
M5 N°3
VB - 200AG
VB - 200AG
0-250 V 50-60 Hz
30
105
13.0
4.0
600
48
0 ÷ 40
10 ÷ 90
170.0
44.0
52
26.0
155
140
330
220
64.6
55
70
90
100
40
35
18.5
52
M6 N°3
VB - 250AG
VB - 250AG
0-250 V 50-60 Hz
41
75
18.0
5.0
700
50
0 ÷ 40
10 ÷ 90
190.0
55.0
60
30.0
185
170
390
260
79.6
70
80
100
120
50
35
23.0
60
M8 N°3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성