VARIO 1-20/MULTI EVO E
Pentair STA-RITE
Booster sets
Powered by
CAD모델 선택
{pentair_starite/gruppi_di_pressione/vario_20_multi_evo_e_asmtab.prj},{NB=VARIO1-20/Multi EVO-E 5-40(architecture_200)},{FREQ=50},{L1=560},{L2=15},{L3=510},{L4=540},{P1=275},{P2=109},{P3=390},{P4=420},{P5=560.3},{H1=255.0},{H2=155.2},{H3=616.8},{TYPE=VARIO1-20/Multi EVO-E 5-40},{PN=UI601760},{KW=2 x 1},{VOL=1 ~ 230},{COM=Pentair STA-RITE},{IP=IP 55},{DNA=2\"},{DNM=1\"1/2},{CT=Filettato GAS},{EC=},{DESCRIPTION=VARIO 1/20 GRUPPI DI PRESSIONE A VELOCITÀ VARIABILE composto dal'installazione in parallelo di due inverter integrati direttamente sul motore di ogni elettropompa installata.},{DES=TBD},{BOM=Multi EVO-E 5-40},{PM=Multi EVO-E 5-40},{NS=TBD},{NP=2},{MODEL=Multi EVO-E},{PERQ=2.4 - 14.4},{PERH=44.5 - 7},{D1=2”},{D2=1 1/2”},{LOGDEST=architecture},{LOG=200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
PN
P/N
ⁿ/ₐ
KW
kW (V)
ⁿ/ₐ
VOL
Voltage
ⁿ/ₐ
FREQ
Frequency
ⁿ/ₐ
COM
Company
ⁿ/ₐ
IP
ⁿ/ₐ
DNA
Manifold diameter
ⁿ/ₐ
DNM
Manifold diameter
ⁿ/ₐ
CT
Connection type
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Product name and definition
ⁿ/ₐ
BOM
Bill of material
ⁿ/ₐ
PM
Pump model
ⁿ/ₐ
NP
No. pumps
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
PERQ
Performances Q = m3/h
ⁿ/ₐ
PERH
Performances H = m
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
P3
[mm]
P4
[mm]
P5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
VARIO1-20/Multi EVO-E 3-4...
VARIO1-20/Multi EVO-E 3-4...
UI601730
2 x 0.8
1 ~ 230
50
Pentair STA-RITE
IP 55
1"1/2
1"1/2
Filettato GAS
VARIO 1/20 VARIABLE SPEED...
Multi EVO-E 3-40
Multi EVO-E 3-40
2
Multi EVO-E
0
44 - 6
560
15
510
540
257
91
390
420
524.9
250.0
159.2
615.8
1 1/2”
1 1/2”
45,6
VARIO1-20/Multi EVO-E 3-5...
VARIO1-20/Multi EVO-E 3-5...
UI601740
2 x 1
1 ~ 230
50
Pentair STA-RITE
IP 55
1"1/2
1"1/2
Filettato GAS
VARIO 1/20 VARIABLE SPEED...
Multi EVO-E 3-50
Multi EVO-E 3-50
2
Multi EVO-E
1.2 - 9.6
54.5 - 18
560
15
510
540
257
91
390
420
541.9
250.0
159.2
615.8
1 1/2”
1 1/2”
49,6
VARIO1-20/Multi EVO-E 3-6...
VARIO1-20/Multi EVO-E 3-6...
UI601750
2 x 1.35
1 ~ 230
50
Pentair STA-RITE
IP 55
1"1/2
1"1/2
Filettato GAS
VARIO 1/20 VARIABLE SPEED...
Multi EVO-E 3-60
Multi EVO-E 3-60
2
Multi EVO-E
1.2 - 9.6
68 - 26.5
560
15
510
540
257
91
390
420
541.9
250.0
159.2
615.8
1 1/2”
1 1/2”
53,0
VARIO1-20/Multi EVO-E 5-4...
VARIO1-20/Multi EVO-E 5-4...
UI601760
2 x 1
1 ~ 230
50
Pentair STA-RITE
IP 55
2"
1"1/2
Filettato GAS
VARIO 1/20 VARIABLE SPEED...
Multi EVO-E 5-40
Multi EVO-E 5-40
2
Multi EVO-E
2.4 - 14.4
44.5 - 7
560
15
510
540
275
109
390
420
560.3
255.0
155.2
616.8
2”
1 1/2”
49,0
VARIO1-20/Multi EVO-E 5-5...
VARIO1-20/Multi EVO-E 5-5...
UI601770
2 x 1.25
1 ~ 230
50
Pentair STA-RITE
IP 55
2"
1"1/2
Filettato GAS
VARIO 1/20 VARIABLE SPEED...
Multi EVO-E 5-50
Multi EVO-E 5-50
2
Multi EVO-E
2.4 - 14.4
54 - 14
560
15
510
540
275
109
390
420
560.3
255.0
155.2
616.8
2”
1 1/2”
52,2
VARIO1-20/Multi EVO-E 5-6...
VARIO1-20/Multi EVO-E 5-6...
UI601780
2 x 1.8
1 ~ 230
50
Pentair STA-RITE
IP 55
2"
1"1/2
Filettato GAS
VARIO 1/20 VARIABLE SPEED...
Multi EVO-E 5-60
Multi EVO-E 5-60
2
Multi EVO-E
2.4 - 14.4
70 - 24
560
15
510
540
275
109
390
420
593.3
255.0
155.2
616.8
2”
1 1/2”
56,4
VARIO1-20/Multi EVO-E 8-4...
VARIO1-20/Multi EVO-E 8-4...
UI601790
2 x 1.6
1 ~ 230
50
Pentair STA-RITE
IP 55
2"
2"
Filettato GAS
VARIO 1/20 VARIABLE SPEED...
Multi EVO-E 8-40
Multi EVO-E 8-40
2
Multi EVO-E
4.8 - 24
46 - 10
560
15
510
540
300
135
390
420
610.8
296.5
155.2
664.1
2”
2”
58,0
VARIO1-20/Multi EVO-E 8-5...
VARIO1-20/Multi EVO-E 8-5...
UI601800
2 x 2
1 ~ 230
50
Pentair STA-RITE
IP 55
2"
2"
Filettato GAS
VARIO 1/20 VARIABLE SPEED...
Multi EVO-E 8-50
Multi EVO-E 8-50
2
Multi EVO-E
4.8 - 24
54 - 16.5
560
15
510
540
300
135
390
420
610.8
296.5
155.2
664.1
2”
2”
60,2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HyaSolo 2 D FL Compact - Break Tank Package Booster Set for FireFighting
KSB
15.03.2024
DeltaCompact - Pressure booster system
KSB
06.02.2024
PVM - PVM SURFACE PUMPS - VERTICAL MULTISTAGE
Pentair STA-RITE
25.07.2023
VARIO 1-20/MULTI EVO E P
Pentair STA-RITE
31.08.2023
VARIO 1-20 MULTINOX VE+
Pentair STA-RITE
04.09.2023
BNT_004 - Cam followers
SKF
22.09.2023
SAD_002 - Axial clamp seals
SKF
21.11.2022
CNH - Self priming centrifugal pump
CSF Inox
12.06.2023
MR - Centrifugal Pumps
Alfa Laval
27.09.2023
MultiEco - Water supply pump
KSB
06.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성