피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VABX - 매니폴드 서브-베이스
Festo
제품
밸브
액세서리
서브-베이스 / 매니폴드
표준 방향 제어 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/acc/sub_bases/std_dircontrol/vabx_asmtab.prj},{NB=8188448 VABX-A-P-EL-E12-MS6-SHUH---(400)},{TNR=8188448},{TYP=VABX-A-P-EL-E12-MS6-SHUH},{LOG=400},{B=45.600},{B1=9.500},{B2=0.000},{H=53.500},{H1=10.950},{H2=31.950},{L=104.645},{D=15.300},{CNSMASSEXACT=0.1311},{VERS=3},{GTIN=4052568638146}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8188458 VABX-A-P-BV-AH-F
8188458
VABX-A-P-BV-AH-F
10.500
5.250
0.000
43.800
11.600
29.400
104.300
9.800
0.0312
4052568637835
8188459 VABX-A-P-BV-AH-A
8188459
VABX-A-P-BV-AH-A
10.500
5.250
0.000
43.800
11.600
29.400
104.300
9.800
0.0312
4052568637842
8188460 VABX-A-P-BV-AH-RV...
8188460
VABX-A-P-BV-AH-RVFFFF
42.000
5.250
10.500
43.800
11.600
29.400
104.300
9.800
0.1157
4052568637859
8188461 VABX-A-P-BV-AH-RV...
8188461
VABX-A-P-BV-AH-RVAAAA
42.000
5.250
10.500
43.800
11.600
29.400
104.300
9.800
0.1157
4052568637866
8188466 VABX-A-S-BV-AH-RV...
8188466
VABX-A-S-BV-AH-RVAAAA
42.000
5.250
10.500
43.800
11.600
29.400
104.300
9.800
0.1157
4052568651459
8188462 VABX-A-P-BV-BH-G
8188462
VABX-A-P-BV-BH-G
12.500
6.250
0.000
43.800
13.000
28.000
104.300
12.000
0.0362
4052568637873
8188463 VABX-A-P-BV-BH-B
8188463
VABX-A-P-BV-BH-B
12.500
6.250
0.000
43.800
13.000
28.000
104.300
12.000
0.0362
4052568637880
8188464 VABX-A-P-BV-BH-RV...
8188464
VABX-A-P-BV-BH-RVGGGG
50.000
6.250
12.000
43.800
13.000
28.000
104.300
12.000
0.1362
4052568637897
8188465 VABX-A-P-BV-BH-RV...
8188465
VABX-A-P-BV-BH-RVBBBB
50.000
6.250
12.000
43.800
13.000
28.000
104.300
12.000
0.1362
4052568638207
8188467 VABX-A-S-BV-BH-RV...
8188467
VABX-A-S-BV-BH-RVBBBB
50.000
6.250
12.000
43.800
13.000
28.000
104.300
12.000
0.1362
4052568651466
8191788 VABX-A-P-BU-E12-S...
8191788
VABX-A-P-BU-E12-SHUH
19.050
9.500
0.000
52.200
9.950
30.950
104.300
15.300
0.0563
4052568638078
8191789 VABX-A-S-BU-12-SH...
8191789
VABX-A-S-BU-12-SHUH-U
19.050
9.500
0.000
52.200
9.950
30.950
104.300
15.300
0.0563
4052568651480
8188447 VABX-A-P-EL-E12-M...
8188447
VABX-A-P-EL-E12-MS1-SHUH
45.600
9.500
0.000
53.500
10.950
31.950
104.645
15.300
0.1311
4052568638139
8188449 VABX-A-P-EL-E12-M...
8188449
VABX-A-P-EL-E12-MS3-SHUH
45.600
9.500
0.000
53.500
10.950
31.950
104.645
15.300
0.1311
4052568638153
8188448 VABX-A-P-EL-E12-M...
8188448
VABX-A-P-EL-E12-MS6-SHUH
45.600
9.500
0.000
53.500
10.950
31.950
104.645
15.300
0.1311
4052568638146
8188450 VABX-A-P-EL-E12-M...
8188450
VABX-A-P-EL-E12-MS8-SHUH
45.600
9.500
0.000
53.500
10.950
31.950
104.645
15.300
0.1311
4052568638160
8188451 VABX-A-P-EL-E12-M...
8188451
VABX-A-P-EL-E12-MF1-SHUH
45.600
9.500
0.000
53.500
10.950
31.950
104.645
15.300
0.1241
4052568638177
8188452 VABX-A-P-EL-E12-M...
8188452
VABX-A-P-EL-E12-MC-SHUH
45.600
9.500
0.000
53.500
10.950
31.950
104.645
15.300
0.1222
4052568638184
8189590 VABX-A-P-EL-E12-I...
8189590
VABX-A-P-EL-E12-IOS-SHUH
45.600
9.500
0.000
53.500
10.950
31.950
104.645
15.300
0.1244
4052568638191
8189591 VABX-A-P-EL-E12-I...
8189591
VABX-A-P-EL-E12-IOL-SHUH
45.600
9.500
0.000
53.500
10.950
31.950
104.645
15.300
0.1274
4052568638504
8189592 VABX-A-P-EL-E12-A...
8189592
VABX-A-P-EL-E12-API-SHUH
45.600
9.500
0.000
53.500
10.950
31.950
104.645
15.300
0.1448
4052568638511
8189593 VABX-A-S-EL-E12-A...
8189593
VABX-A-S-EL-E12-API-SHUH
45.600
9.500
0.000
53.500
10.950
31.950
104.645
15.300
0.1448
4052568651473
8206421 VABX-A-P-EL-E12-M...
8206421
VABX-A-P-EL-E12-MS1T-SHUH
49.400
9.500
0.000
53.500
10.950
31.950
104.645
15.300
0.1590
4052568651497
8189594 VABX-A-P-EL-E12-A...
8189594
VABX-A-P-EL-E12-APA-SHUH
35.200
9.500
0.000
56.100
11.250
32.250
107.300
15.300
0.1267
4052568638528
8189595 VABX-A-S-EL-E12-A...
8189595
VABX-A-S-EL-E12-APA-SHUH
35.200
9.500
0.000
56.100
11.250
32.250
107.300
15.300
0.1267
4052568648060
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성