피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VABV - 매니폴드 서브-베이스
Festo
제품
밸브
액세서리
서브-베이스 / 매니폴드
표준 방향 제어 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/acc/sub_bases/std_dircontrol/vabv_neu.prj},{NB=546221 VABV-S2-1HS-N38-T2---(0)},{TNR=546221},{TYP=VABV-S2-1HS-N38-T2},{VERS=19},{BB=42},{A=3/8NPT},{C=0.000},{DN=17.14500},{G=NPT},{CNSMASSEXACT=0.330},{VERPLATTE=9},{KTDE=0},{GTIN=4052568092245}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BB
사이즈
[mm]
A
나사산
ⁿ/ₐ
C
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
539219 VABV-S4-1S-N14-2T2
539219
VABV-S4-1S-N14-2T2
26
1/4NPT
10.000
0.634
4052568089573
539220 VABV-S4-1S-G14-2T2
539220
VABV-S4-1S-G14-2T2
26
G1/4
12.000
0.634
4052568007089
539221 VABV-S4-1S-N14-2T1
539221
VABV-S4-1S-N14-2T1
26
1/4NPT
10.000
0.634
4052568089580
539222 VABV-S4-1S-G14-2T1
539222
VABV-S4-1S-G14-2T1
26
G1/4
12.000
0.634
4052568089597
539223 VABV-S4-2S-N18-2T2
539223
VABV-S4-2S-N18-2T2
18
1/8NPT
6.900
0.447
4052568089603
539224 VABV-S4-2S-G18-2T2
539224
VABV-S4-2S-G18-2T2
18
G1/8
8.000
0.447
4052568089610
539225 VABV-S4-2S-N18-2T1
539225
VABV-S4-2S-N18-2T1
18
1/8NPT
6.900
0.447
4052568089627
539226 VABV-S4-2S-G18-2T1
539226
VABV-S4-2S-G18-2T1
18
G1/8
8.000
0.447
4052568089634
546213 VABV-S4-1HS-N14-2T...
546213
VABV-S4-1HS-N14-2T2
26
1/4NPT
0.000
0.634
4052568184667
546211 VABV-S4-1HS-G14-2T...
546211
VABV-S4-1HS-G14-2T2
26
G1/4
0.000
0.634
4052568184650
546212 VABV-S4-1HS-N14-2T...
546212
VABV-S4-1HS-N14-2T1
26
1/4NPT
0.000
0.634
4052568092160
546210 VABV-S4-1HS-G14-2T...
546210
VABV-S4-1HS-G14-2T1
26
G1/4
0.000
0.634
4052568092153
546217 VABV-S4-2HS-N18-2T...
546217
VABV-S4-2HS-N18-2T2
18
1/8NPT
0.000
0.447
4052568092207
546215 VABV-S4-2HS-G18-2T...
546215
VABV-S4-2HS-G18-2T2
18
G1/8
0.000
0.447
4052568092184
546216 VABV-S4-2HS-N18-2T...
546216
VABV-S4-2HS-N18-2T1
18
1/8NPT
0.000
0.447
4052568092191
546214 VABV-S4-2HS-G18-2T...
546214
VABV-S4-2HS-G18-2T1
18
G1/8
0.000
0.447
4052568092177
542458 VABV-S2-1S-G38-T2
542458
VABV-S2-1S-G38-T2
42
G3/8
0.000
0.340
4052568007263
542460 VABV-S2-1S-N38-T2
542460
VABV-S2-1S-N38-T2
42
3/8NPT
0.000
0.340
4052568347611
542459 VABV-S2-1S-G38-T1
542459
VABV-S2-1S-G38-T1
42
G3/8
0.000
0.340
4052568091149
542461 VABV-S2-1S-N38-T1
542461
VABV-S2-1S-N38-T1
42
3/8NPT
0.000
0.340
4052568347628
546219 VABV-S2-1HS-G38-T2
546219
VABV-S2-1HS-G38-T2
42
G3/8
0.000
0.330
4052568092221
546221 VABV-S2-1HS-N38-T2
546221
VABV-S2-1HS-N38-T2
42
3/8NPT
0.000
0.330
4052568092245
546218 VABV-S2-1HS-G38-T1
546218
VABV-S2-1HS-G38-T1
42
G3/8
0.000
0.330
4052568092214
546220 VABV-S2-1HS-N38-T1
546220
VABV-S2-1HS-N38-T1
42
3/8NPT
0.000
0.330
4052568092238
556988 VABV-S6-1Q-N12
556988
VABV-S6-1Q-N12
43
1/2NPT
0.000
0.570
4052568202583
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성