피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VABM-C8 - 매니폴드 스트립
Festo
제품
밸브
액세서리
서브-베이스 / 매니폴드
일반형 방향 조절 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/acc/sub_bases/uni_dircontrol/vabm_c8_asmtab.prj},{NB=1247987 VABM-C8-12E-G14-35-PT-L},{TNR=1247987},{TYP=VABM-C8-12E-G14-35-PT-L},{L=440},{L1=431},{A=35},{CNSMASSEXACT=2.138},{VERS=3},{TNRVABM=1247987},{G=G},{GTIN=4052568229122}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
A
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
557651 VABM-C8-12E-G14-2-...
557651
VABM-C8-12E-G14-2-M1
44
35
2
0.382
4052568203801
557653 VABM-C8-12E-G14-4-...
557653
VABM-C8-12E-G14-4-M1
68
59
4
0.484
4052568203818
557655 VABM-C8-12E-G14-6-...
557655
VABM-C8-12E-G14-6-M1
92
83
6
0.585
4052568203825
557657 VABM-C8-12E-G14-8-...
557657
VABM-C8-12E-G14-8-M1
116
107
8
0.687
4052568203832
557659 VABM-C8-12E-G14-10...
557659
VABM-C8-12E-G14-10-M1
140
131
10
0.788
4052568203849
557661 VABM-C8-12E-G14-12...
557661
VABM-C8-12E-G14-12-M1
164
155
12
0.890
4052568203856
557663 VABM-C8-12E-G14-14...
557663
VABM-C8-12E-G14-14-M1
188
179
14
0.992
4052568203863
557665 VABM-C8-12E-G14-16...
557665
VABM-C8-12E-G14-16-M1
212
203
16
1.093
4052568203870
557667 VABM-C8-12E-G14-18...
557667
VABM-C8-12E-G14-18-M1
236
227
18
1.195
4052568203887
557669 VABM-C8-12E-G14-20...
557669
VABM-C8-12E-G14-20-M1
260
251
20
1.296
4052568203894
557673 VABM-C8-12E-G14-24...
557673
VABM-C8-12E-G14-24-M1
308
299
24
1.500
4052568203900
557677 VABM-C8-12E-G14-28...
557677
VABM-C8-12E-G14-28-M1
356
347
28
1.704
4052568203917
557681 VABM-C8-12E-G14-32...
557681
VABM-C8-12E-G14-32-M1
404
395
32
1.907
4052568203924
557684 VABM-C8-12E-G14-35...
557684
VABM-C8-12E-G14-35-M1
440
431
35
2.060
4052568203931
1361863 VABM-C8-12E-G14-2...
1361863
VABM-C8-12E-G14-2-M1-L
44
35
2
0.382
4052568230944
1361865 VABM-C8-12E-G14-4...
1361865
VABM-C8-12E-G14-4-M1-L
68
59
4
0.484
4052568230951
1361867 VABM-C8-12E-G14-6...
1361867
VABM-C8-12E-G14-6-M1-L
92
83
6
0.585
4052568230968
1361868 VABM-C8-12E-G14-8...
1361868
VABM-C8-12E-G14-8-M1-L
116
107
8
0.687
4052568230975
1361869 VABM-C8-12E-G14-1...
1361869
VABM-C8-12E-G14-10-M1-L
140
131
10
0.788
4052568230982
1361870 VABM-C8-12E-G14-1...
1361870
VABM-C8-12E-G14-12-M1-L
164
155
12
0.890
4052568230999
1361871 VABM-C8-12E-G14-1...
1361871
VABM-C8-12E-G14-14-M1-L
188
179
14
0.992
4052568231002
1361873 VABM-C8-12E-G14-1...
1361873
VABM-C8-12E-G14-16-M1-L
212
203
16
1.093
4052568231019
1361874 VABM-C8-12E-G14-1...
1361874
VABM-C8-12E-G14-18-M1-L
236
227
18
1.195
4052568231026
1361875 VABM-C8-12E-G14-2...
1361875
VABM-C8-12E-G14-20-M1-L
260
251
20
1.296
4052568231033
1361876 VABM-C8-12E-G14-2...
1361876
VABM-C8-12E-G14-24-M1-L
308
299
24
1.500
4052568231040
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성