피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VABF-S4 - 기능 부품
Festo
제품
밸브
액세서리
서브-베이스 / 매니폴드
표준 방향 제어 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/acc/sub_bases/std_dircontrol/vabf_s4_asmtab.prj},{NB=8000689 VABF-S4-1-P1A14-G14---(asm)},{TNR=8000689},{TYP=VABF-S4-1-P1A14-G14},{BB=1},{PF=ZV},{VERS=22},{SM=-},{G=G},{A=G1/4},{C=13.000},{L1=0.000},{L2=0.000},{L3=0.000},{L4=0.000},{L7=0.000},{L8=0.000},{CNSMASSEXACT=0.191},{GTIN=4052568256203}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BB
사이즈
ⁿ/ₐ
PF
ⁿ/ₐ
SM
Special dimension
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
A
나사산
ⁿ/ₐ
C
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
540151 VABF-S4-2-R1C2-C-6
540151
VABF-S4-2-R1C2-C-6
2
ZF
-
-
-
0.000
109.500
201.050
0.000
0.000
0.000
0.000
0.350
4052568178383
540152 VABF-S4-1-R1C2-C-6
540152
VABF-S4-1-R1C2-C-6
1
ZF
-
-
-
0.000
117.800
209.300
0.000
0.000
0.000
0.000
0.402
4052568007171
540153 VABF-S4-2-R1C2-C-1...
540153
VABF-S4-2-R1C2-C-10
2
ZA
-
-
-
0.000
109.500
201.050
0.000
0.000
0.000
0.000
0.350
4052568178390
540154 VABF-S4-1-R1C2-C-1...
540154
VABF-S4-1-R1C2-C-10
1
ZA
-
-
-
0.000
117.800
209.300
0.000
0.000
0.000
0.000
0.402
4052568007188
540155 VABF-S4-2-R3C2-C-6
540155
VABF-S4-2-R3C2-C-6
2
ZG
-
-
-
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
159.550
202.900
0.367
4052568005740
540156 VABF-S4-1-R3C2-C-6
540156
VABF-S4-1-R3C2-C-6
1
ZG
-
-
-
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
168.300
218.300
0.448
4052568007195
546250 VABF-S4-2-R7C2-C-6
546250
VABF-S4-2-R7C2-C-6
2
ZM
-
-
-
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
159.550
202.900
0.367
4052568184711
546249 VABF-S4-1-R7C2-C-6
546249
VABF-S4-1-R7C2-C-6
1
ZM
-
-
-
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
168.300
218.300
0.448
4052568184704
540157 VABF-S4-2-R3C2-C-1...
540157
VABF-S4-2-R3C2-C-10
2
ZB
-
-
-
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
159.550
202.900
0.367
4052568178406
540158 VABF-S4-1-R3C2-C-1...
540158
VABF-S4-1-R3C2-C-10
1
ZB
-
-
-
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
168.300
218.300
0.448
4052568178413
546254 VABF-S4-2-R7C2-C-1...
546254
VABF-S4-2-R7C2-C-10
2
ZK
-
-
-
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
159.550
202.900
0.367
4052568184759
546253 VABF-S4-1-R7C2-C-1...
546253
VABF-S4-1-R7C2-C-10
1
ZK
-
-
-
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
168.300
218.300
0.448
4052568184742
540159 VABF-S4-2-R2C2-C-6
540159
VABF-S4-2-R2C2-C-6
2
ZH
-
-
-
0.000
109.500
0.000
202.900
0.000
0.000
0.000
0.367
4052568178420
540160 VABF-S4-1-R2C2-C-6
540160
VABF-S4-1-R2C2-C-6
1
ZH
-
-
-
0.000
117.800
0.000
218.300
0.000
0.000
0.000
0.448
4052568178437
546248 VABF-S4-2-R6C2-C-6
546248
VABF-S4-2-R6C2-C-6
2
ZN
-
-
-
0.000
109.500
0.000
202.900
0.000
0.000
0.000
0.367
4052568184698
546247 VABF-S4-1-R6C2-C-6
546247
VABF-S4-1-R6C2-C-6
1
ZN
-
-
-
0.000
117.800
0.000
218.300
0.000
0.000
0.000
0.448
4052568184681
540161 VABF-S4-2-R2C2-C-1...
540161
VABF-S4-2-R2C2-C-10
2
ZC
-
-
-
0.000
109.500
0.000
202.900
0.000
0.000
0.000
0.367
4052568178444
540162 VABF-S4-1-R2C2-C-1...
540162
VABF-S4-1-R2C2-C-10
1
ZC
-
-
-
0.000
117.800
0.000
218.300
0.000
0.000
0.000
0.448
4052568178451
546252 VABF-S4-2-R6C2-C-1...
546252
VABF-S4-2-R6C2-C-10
2
ZL
-
-
-
0.000
109.500
0.000
202.900
0.000
0.000
0.000
0.367
4052568184735
546251 VABF-S4-1-R6C2-C-1...
546251
VABF-S4-1-R6C2-C-10
1
ZL
-
-
-
0.000
117.800
0.000
218.300
0.000
0.000
0.000
0.448
4052568184728
540163 VABF-S4-2-R4C2-C-6
540163
VABF-S4-2-R4C2-C-6
2
ZI
-
-
-
0.000
109.500
0.000
0.000
268.600
0.000
0.000
0.611
4052568178468
540164 VABF-S4-1-R4C2-C-6
540164
VABF-S4-1-R4C2-C-6
1
ZI
-
-
-
0.000
117.800
0.000
0.000
286.100
0.000
0.000
0.692
4052568178475
540165 VABF-S4-2-R4C2-C-1...
540165
VABF-S4-2-R4C2-C-10
2
ZD
-
-
-
0.000
109.500
0.000
0.000
268.600
0.000
0.000
0.611
4052568178482
540166 VABF-S4-1-R4C2-C-1...
540166
VABF-S4-1-R4C2-C-10
1
ZD
-
-
-
0.000
117.800
0.000
0.000
286.100
0.000
0.000
0.692
4052568178499
540167 VABF-S4-2-R5C2-C-6
540167
VABF-S4-2-R5C2-C-6
2
ZJ
-
-
-
0.000
109.500
0.000
0.000
268.600
0.000
0.000
0.611
4052568178505
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성