피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VABE-S1 - End 플레이트
Festo
제품
밸브
액세서리
서브-베이스 / 매니폴드
표준 방향 제어 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/acc/sub_bases/std_dircontrol/vabe_s1_asmtab.prj},{NB=8032667 VABE-S1-2L-N34---(high)},{TNR=8032667},{TYP=VABE-S1-2L-N34},{LODLEVEL=high},{V=1.000},{A=NPT 3/4},{B=-},{L1=0.000},{L2=0.000},{L3=14.100},{PPATH=assemblies/vabe_s1_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.360},{GTIN=4052568428778}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8032660 VABE-S1-1LZ-G12
8032660
VABE-S1-1LZ-G12
G 1/2
G 1/4
0.400
4052568428709
8032661 VABE-S1-1LZ-N12
8032661
VABE-S1-1LZ-N12
NPT 1/2
NPT 1/4
0.400
4052568428716
8032662 VABE-S1-1L-G12
8032662
VABE-S1-1L-G12
G 1/2
-
0.400
4052568428723
8032663 VABE-S1-1L-N12
8032663
VABE-S1-1L-N12
NPT 1/2
-
0.400
4052568428730
8032664 VABE-S1-2LZ-G34
8032664
VABE-S1-2LZ-G34
G 3/4
G 3/4
0.360
4052568428747
8032665 VABE-S1-2LZ-N34
8032665
VABE-S1-2LZ-N34
NPT 3/4
NPT 3/4
0.360
4052568428754
8032666 VABE-S1-2L-G34
8032666
VABE-S1-2L-G34
G 3/4
-
0.360
4052568428761
8032667 VABE-S1-2L-N34
8032667
VABE-S1-2L-N34
NPT 3/4
-
0.360
4052568428778
8032668 VABE-S1-1RZ-G12
8032668
VABE-S1-1RZ-G12
G 1/2
G 1/4
0.410
4052568428785
8032669 VABE-S1-1RZ-N12
8032669
VABE-S1-1RZ-N12
NPT 1/2
NPT 1/4
0.410
4052568428792
8032670 VABE-S1-1R-G12
8032670
VABE-S1-1R-G12
G 1/2
-
0.410
4052568428808
8032671 VABE-S1-1R-N12
8032671
VABE-S1-1R-N12
NPT 1/2
-
0.410
4052568428815
8032672 VABE-S1-2RZ-G34
8032672
VABE-S1-2RZ-G34
G 3/4
G 1/4
0.370
4052568428822
8032673 VABE-S1-2RZ-N34
8032673
VABE-S1-2RZ-N34
NPT 3/4
NPT 1/4
0.370
4052568428839
8032674 VABE-S1-2R-G34
8032674
VABE-S1-2R-G34
G 3/4
-
0.370
4052568428846
8032675 VABE-S1-2R-N34
8032675
VABE-S1-2R-N34
NPT 3/4
-
0.370
4052568428853
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성