V301-1xxx-z1 - Screw plug metric hexagonal
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of plastic
Screw plug metric hexagonal from PA6 GF30 V-0
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_kunststoff/ver_met_sech_pa6/v3011xxxx_x1.prj},{NB=V301-1020-01},{L=11.0},{SW1=25},{EK=27.5},{H=16.0},{INSTDM=3.0},{STGEW=6.0},{PACK=100},{TEMPV=-55},{TEMPH=120},{VER=3},{NDM=20.000},{P1=1.5},{L1=9.800},{H1=11.300},{A2=13.000},{L2=8.500},{EK1=18.700},{EK2=24.000},{EF003712=1.5},{EF000116=9005},{EF007839=20},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100.0},{QUANTITYMIN=100.0},{QUANTITYINT=100.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{EF001742=-55},{ARTNRX=V301-1020-01},{ARTNR1=V301-1020},{A=M20x1.5},{MATK=PA6 GF30 V-0},{MATF=RAL 9005 tiefschwarz},{IP55=IP55},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{MANUID=V301-1020-01},{DESCSHORT=PA-VERSCHL-SCHRAUBEN M20x1,5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Wrench size
ⁿ/ₐ
EK
Across corners
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
INSTDM
Installationsdrehmoment
[Nm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATF
Color
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP55
Protection grade
[EN 60529]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
V301-1012-11
V301-1012-11
M12x1.5
10.0
16
17.5
15.0
2.0
2.4
PA6 GF30 V-0
RAL 7035 light grey
100
IP55
-55
120
V301-1012-01
V301-1012-01
M12x1.5
10.0
16
17.5
15.0
2.0
2.4
PA6 GF30 V-0
RAL 9005 jet black
100
IP55
-55
120
V301-1016-11
V301-1016-11
M16x1.5
10.0
21
23.0
15.0
2.0
3.9
PA6 GF30 V-0
RAL 7035 light grey
100
IP55
-55
120
V301-1016-01
V301-1016-01
M16x1.5
10.0
21
23.0
15.0
2.0
3.9
PA6 GF30 V-0
RAL 9005 jet black
100
IP55
-55
120
V301-1020-01
V301-1020-01
M20x1.5
11.0
25
27.5
16.0
3.0
6.0
PA6 GF30 V-0
RAL 9005 jet black
100
IP55
-55
120
V301-1025-01
V301-1025-01
M25x1.5
11.5
30
33.0
17.5
3.0
9.3
PA6 GF30 V-0
RAL 9005 jet black
100
IP55
-55
120
V301-1032-11
V301-1032-11
M32x1.5
13.0
37
41.0
20.0
5.0
16.2
PA6 GF30 V-0
RAL 7035 light grey
50
IP55
-55
120
V301-1032-01
V301-1032-01
M32x1.5
13.0
37
41.0
20.0
5.0
16.2
PA6 GF30 V-0
RAL 9005 jet black
50
IP55
-55
120
V301-1040-01
V301-1040-01
M40x1.5
13.0
46
50.0
20.0
5.0
22.8
PA6 GF30 V-0
RAL 9005 jet black
25
IP55
-55
120
V301-1050-01
V301-1050-01
M50x1.5
15.0
56
61.0
23.0
5.0
39.5
PA6 GF30 V-0
RAL 9005 jet black
25
IP55
-55
120
V301-1063-01
V301-1063-01
M63x1.5
15.0
69
75.0
23.0
5.0
57.0
PA6 GF30 V-0
RAL 9005 jet black
25
IP55
-55
120
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
15023 - ISO G to ISO R - Reducing connector
IMI Norgren
25.04.2024
V301-1xxx-zz - Screw plug metric hexagonal with O-ring from PA6 GF30 V-0
Jacob
21.05.2024
10.xx15 PAzzzz - Screw plug metric
Jacob
21.05.2024
V102-1xxx-zz-EX - Ex-Screw plug
Jacob
21.05.2024
DIN908 - Threaded plugs, Type AC, with gasket in copper
Berger Tools
29.05.2023
Z7744 - Taper pressure plug (DIN 908)
STRACK
21.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성