V?C형/축경 100-200mm
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
구름베어링
Plummer Block
일체형Plummer Block (실린더 베어링용)
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/roller_bearings/plummer_blocks/single_piece_pb_cylinder/vc_tsd_100_200_mm_cylider.prj},{NB=NSK_V270C165-135 2},{IDNR=},{ORDER=V270C165-135 2},{VERS=1},{D3=150},{PLB=V270C165-135},{SBBN=-},{AN=23230OC},{NN=AN30},{WN=AW30},{D1=165},{D2=135},{MD=165},{MD2=135},{DH7=270},{D=270},{HH11=170},{H=170},{J=450},{A=236},{L=540},{L1=540},{A1=160},{A3=0},{A30=105},{H1=60},{H2=335},{G=103},{T=M10},{T1=10},{ST=16},{KT1=7.0},{N=29},{N1=42},{J1=92},{S=M24},{S1=24},{S2=M12},{S20=12},{MASS=62.0},{LRN=SR 270x7},{Q=1},{Y=0},{OS1=GS 37},{OS2=GS 30},{FIXED=1},{MD3=11},{HN=270},{HN1=270},{SC=1},{X1=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D3
축경
[mm]
PLB
주문번호
ⁿ/ₐ
SBBN
자동조심 볼베어링
ⁿ/ₐ
AN
자동조심 구름베어링
ⁿ/ₐ
NN
너트
ⁿ/ₐ
WN
Washer(와셔)
ⁿ/ₐ
D1
축경
[mm]
D2
축경
[mm]
DH7
축경
[mm]
HH11
높이
[mm]
J
길이
[mm]
A
길이
[mm]
L
길이
[mm]
A1
폭
[mm]
A3
길이
[mm]
H1
높이
[mm]
H2
높이
[mm]
G
길이
[mm]
T
호칭
[mm]
N
길이
[mm]
N1
길이
[mm]
J1
길이
[mm]
S
호칭
[mm]
S2
호칭
[mm]
MASS
질량(추천)
[kg]
LRN
보염륜 호칭
ⁿ/ₐ
Q
보염륜 개수
ⁿ/ₐ
Y
길이
[mm]
OS1
오일씰d1측
ⁿ/ₐ
OS2
오일씰d2측
ⁿ/ₐ
V180C115-90 1
100
V180C115-90
2220
22220EAE4
AN20
AW20X
115
90
180
125
320
170
380
110
0
40
243
70
M8
23
32
56
M20
M8
26.5
SR 180x12
2
0
GS 26
GS 20
V180C115-0 1
100
V180C115-0
2220
22220EAE4
AN20
AW20X
115
0
180
125
320
170
380
110
75
40
243
70
M8
23
32
56
M20
M8
26.5
SR 180x12
2
45
GS 26
GS 20
V200C125-100 1
110
V200C125-100
2222
22222EAE4
AN22
AW22X
125
100
200
132
350
190
410
120
0
45
265
82
M10
23
32
60
M20
M8
38.0
SR 200x14,5
2
0
GS 28
GS 22
V200C125-0 1
110
V200C125-0
2222
22222EAE4
AN22
AW22X
125
0
200
132
350
190
410
120
82
45
265
82
M10
23
32
60
M20
M8
38.0
SR 200x14,5
2
50
GS 28
GS 22
V200C125-100 2
110
V200C125-100
-
23222C
AN22
AW22X
125
100
200
132
350
190
410
120
0
45
265
82
M10
23
32
60
M20
M8
38.0
SR 200x12,2
1
0
GS 28
GS 22
V200C125-0 2
110
V200C125-0
-
23222C
AN22
AW22X
125
0
200
132
350
190
410
120
82
45
265
82
M10
23
32
60
M20
M8
38.0
SR 200x12,2
1
58
GS 28
-
V215C135-110 1
120
V215C135-110
-
22224EAE4
AN24
AW24
135
110
215
140
350
190
410
120
0
45
280
82
M10
23
32
60
M20
M10
39.5
SR 215x12
2
0
GS 30
GS 24
V215C135-0 1
120
V215C135-0
-
22224EAE4
AN24
AW24
135
0
215
140
350
190
410
120
82
45
280
82
M10
23
32
60
M20
M10
39.5
SR 215x12
2
53
GS 30
-
V215C135-110 2
120
V215C135-110
-
23224C
AN24
AW24
135
110
215
140
350
190
410
120
0
45
280
82
M10
23
32
60
M20
M10
39.5
SR 215x6
1
0
GS 30
GS 24
V215C135-0 2
120
V215C135-0
-
23224C
AN24
AW24
135
0
215
140
350
190
410
120
82
45
280
82
M10
23
32
60
M20
M10
39.5
SR 215x6
1
62
GS 30
-
V230C145-115 1
130
V230C145-115
-
22226EAE4
AN26
AW26
145
115
230
150
380
200
450
130
0
50
300
86
M10
23
32
65
M20
M10
47.5
SR 230x11
2
0
GS 33
GS 26
V230C145-0 1
130
V230C145-0
-
22226EAE4
AN26
AW26
145
0
230
150
380
200
450
130
87
50
300
86
M10
23
32
65
M20
M10
47.5
SR 230x11
2
57
GS 33
-
V230C145-115 2
130
V230C145-115
-
23226C
AN26
AW26
145
115
230
150
380
200
450
130
0
50
300
86
M10
23
32
65
M20
M10
47.5
SR 230x6
1
0
GS 33
GS 26
V230C145-0 2
130
V230C145-0
-
23226C
AN26
AW26
145
0
230
150
380
200
450
130
87
50
300
86
M10
23
32
65
M20
M10
47.5
SR 230x6
1
65
GS 33
-
V250C155-125 1
140
V250C155-125
-
22228CD
AN28
AW28
155
125
250
160
420
218
500
150
0
50
315
94
M10
23
32
80
M20
M10
53.0
SR 250x13
2
0
GS 35
GS 28
V250C155-0 1
140
V250C155-0
-
22228CD
AN28
AW28
155
0
250
160
420
218
500
150
96
50
315
94
M10
23
32
80
M20
M10
53.0
SR 250x13
2
60
GS 35
-
V250C155-125 2
140
V250C155-125
-
23228C
AN28
AW28
155
125
250
160
420
218
500
150
0
50
315
94
M10
23
32
80
M20
M10
53.0
SR 250x6
1
0
GS 35
GS 28
V250C155-0 2
140
V250C155-0
-
23228C
AN28
AW28
155
0
250
160
420
218
500
150
96
50
315
94
M10
23
32
80
M20
M10
53.0
SR 250x6
1
70
GS 35
-
V270C165-135 1
150
V270C165-135
-
22230CD
AN30
AW30
165
135
270
170
450
236
540
160
0
60
335
103
M10
29
42
92
M24
M12
62.0
SR 270x15
2
0
GS 37
GS 30
V270C165-0 1
150
V270C165-0
-
22230CD
AN30
AW30
165
0
270
170
450
236
540
160
105
60
335
103
M10
29
42
92
M24
M12
62.0
SR 270x15
2
65
GS 37
-
V270C165-135 2
150
V270C165-135
-
23230OC
AN30
AW30
165
135
270
170
450
236
540
160
0
60
335
103
M10
29
42
92
M24
M12
62.0
SR 270x7
1
0
GS 37
GS 30
V270C165-0 2
150
V270C165-0
-
23230OC
AN30
AW30
165
0
270
170
450
236
540
160
105
60
335
103
M10
29
42
92
M24
M12
62.0
SR 270x7
1
76
GS 37
-
V290C175-140 1
160
V290C175-140
-
22232CD
AN32
AW32
175
140
290
190
470
250
560
170
0
60
375
113
M12
29
50
92
M24
M12
96.0
SR 290x16,5
2
0
GS 39
GS 32
V290C175-0 1
160
V290C175-0
-
22232CD
AN32
AW32
175
0
290
190
470
250
560
170
112
60
375
113
M12
29
50
92
M24
M12
96.0
SR 290x16,5
2
71
GS 39
-
V290C175-140 2
160
V290C175-140
-
23232C
AN32
AW32
175
140
290
190
470
250
560
170
0
60
375
113
M12
29
50
92
M24
M12
96.0
SR 290x9
1
0
GS 39
GS 32
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
V?C형/축경 220-320mm
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
SNN형/축경 20-140mm
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
Adapter
NTN Corporation
17.10.2023
SN2C, SN3C형/축경 95-160mm
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
V?C형/축경 90-180mm
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
원통 홀
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
V?C형/축경35-85mm
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
V?C형/축경 40-95mm
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
SN30, SN31, SN5, SN6형/축경 110-140mm
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
Type SV2
NTN Corporation
08.08.2022
Series AN 00-40
NTN Corporation
17.10.2023
SN31, SN5, SN6형/축경 60-100mm
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
Bent inner tab type
NTN Corporation
17.10.2023
Cylindrical bore
NTN Corporation
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성