카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
V.2CII - Marine hardware, closing fittings Pins, rivets, circlips, locking tabs INTERNAL CIRCLIPS DIN 472 Inox A1 / S.S 303
FG INOX
Stainless steel fasteners
Marine Hardware, Closing fittings
Pins, rivets, circlips, locking tabs
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/visserie_boulonnerie_inox/marine_hardware_closing_fittings/pins_rivets_circlips_locking_tabs/v_2cii.prj},{NB=fginox_2CII22},{REF=2CII22},{A=4.2},{B=2.5},{D5=2.0},{EP=1.00},{DEP=J 22 x 1},{NATURE=INOX A1 / S.S 303},{D1=21.000},{D3=22.500},{D2=22.000},{M=1.100},{T=0.500},{N=1.500},{D4=12.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
A
a
[mm]
B
b
[mm]
D5
d5
[mm]
EP
Ep
[mm]
DEP
D/EP
[mm]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - 2CII8
2CII8
2.4
1.1
1.0
0.80
J 8 x 0,8
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CII9
2CII9
2.5
1.3
1.2
0.80
J 9 x 0,8
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CII10
2CII10
3.2
1.4
1.2
1.00
J 10 x 1
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CII11
2CII11
3.3
1.5
1.2
1.00
J 11 x 1
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CII12
2CII12
3.4
1.7
1.5
1.00
J 12 x 1
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CII13
2CII13
3.6
1.8
1.5
1.00
J 13 x 1
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CII14
2CII14
3.7
1.8
1.7
1.00
J 14 x 1
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CII15
2CII15
3.7
2.0
1.7
1.00
J 15 x 1
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CII16
2CII16
3.8
2.0
1.7
1.00
J 16 x 1
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CII17
2CII17
3.9
2.1
1.7
1.00
J 17 x 1
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CII18
2CII18
4.1
2.2
2.0
1.00
J 18 x 1
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CII19
2CII19
4.1
2.2
2.0
1.00
J 19 x 1
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CII20
2CII20
4.1
2.3
2.0
1.00
J 20 x 1
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CII21
2CII21
4.2
2.4
2.0
1.00
J 21 x 1
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CII22
2CII22
4.2
2.5
2.0
1.00
J 22 x 1
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CII23
2CII23
4.2
2.5
2.0
1.20
J 23 x 1,2
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CII24
2CII24
4.3
2.6
2.0
1.20
J 24 x 1,2
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CII25
2CII25
4.5
2.7
2.0
1.20
J 25 x 1,2
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CII26
2CII26
4.7
2.8
2.0
1.20
J 26 x 1,2
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CII27
2CII27
4.7
2.9
2.0
1.20
J 27 x 1,2
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CII28
2CII28
4.8
2.9
2.0
1.20
J 28 x 1,2
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CII29
2CII29
4.8
3.0
2.0
1.20
J 29 x 1,2
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CII30
2CII30
4.8
3.0
2.0
1.20
J 30 x 1,2
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CII31
2CII31
5.2
3.1
2.5
1.20
J 31 x 1,2
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CII32
2CII32
5.4
3.2
2.5
1.20
J 32 x 1,2
INOX A1 / S.S 303
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성