카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
V Ø 16 - Light load
Berger Tools
Die springs
Die springs - METRIC
Die springs to ISO 10243
Series V
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/v/v_16.prj},{NB=V16-051(0)},{ARTNR=V16-051},{CODE=V16-051},{DH=16},{DD=8},{LO=51},{RG=15.7},{SX=0},{S1=12.8},{F1=201},{S2=15.3},{F2=240},{S3=17.9},{F3=280},{SN=20.4},{FN=320},{SB=26.3},{FB=413},{MAT=Cr-Si},{BXH=3.2 x 1.5},{DE=15.2},{DE1=15.200},{B=3.200},{RG1=15.700},{H=1.500},{DDNUM=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
V16-025
V16-025
16
8
25
23.4
0.000
25.000
6.3
147
7.5
176
8.8
205
10
234
12.6
3.2 x 1.5
V16-032
V16-032
16
8
32
22.9
0.000
32.000
8
183
9.6
220
11.2
256
12.8
293
16.4
3.2 x 1.5
V16-038
V16-038
16
8
38
19.3
0.000
38.000
9.5
183
11.4
220
13.3
257
15.2
293
19.7
3.2 x 1.5
V16-044
V16-044
16
8
44
17.1
0.000
44.000
11
188
13.2
226
15.4
263
17.6
301
22.5
3.2 x 1.5
V16-051
V16-051
16
8
51
15.7
0.000
51.000
12.8
201
15.3
240
17.9
280
20.4
320
26.3
3.2 x 1.5
V16-064
V16-064
16
8
64
10.7
0.000
64.000
16
171
19.2
205
22.4
240
25.6
274
33.3
3.2 x 1.5
V16-076
V16-076
16
8
76
10
0.000
76.000
19
190
22.8
228
26.6
266
30.4
304
40.2
3.2 x 1.5
V16-089
V16-089
16
8
89
8.6
0.000
89.000
22.3
192
26.7
230
31.2
268
35.6
306
47.6
3.2 x 1.5
V16-102
V16-102
16
8
102
7.8
0.000
102.000
25.5
199
30.6
239
35.7
278
40.8
318
55.4
3.2 x 1.5
V16-115
V16-115
16
8
115
6.6
0.000
115.000
28.8
190
34.5
228
40.3
266
46
304
60.8
3.2 x 1.5
V16-305
V16-305
16
8
305
2.5
0.000
305.000
76.3
191
91.5
229
107
267
122
305
165.3
3.2 x 1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
V Ø 25 - Light load
Berger Tools
18.06.2020
V Ø 20 - Light load
Berger Tools
18.06.2020
ISO7379 - Shoulder screws with collar
Berger Tools
29.05.2023
V Ø 32 - Light load
Berger Tools
18.06.2020
REF. 1021 - Vis épaulée à six pans creux
Berger Tools
20.02.2019
System compression springs DIN / ISO 10243, color code green - Spring eleme...
Tecnorm
09.08.2016
VL Ø 50 - Extra light load
Berger Tools
18.06.2020
R-DT - Connection
Berger Tools
17.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성