카탈로그: Pflitsch
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pflitsch
UNI Dicht-Cable Gland Iris EMC brass - Pg
Pflitsch
Cable Gland
UNI Dicht EMV
U71 - UNI IRIS EMV DICHT
Powered by
CAD모델 선택
{pflitsch/1_kabelv/uni_emv/u71/u71_iris_pg_uni_emv.prj},{NB=PFLITSCH 2542811S06},{A1=Pg21},{A2=M28},{ANENN1=28.300},{KDM1=26.780},{ANENN2=28.000},{KDM2=23.319},{P2=3.000},{WERKSTOFF=Messing, vernickelt},{D=11},{ARTNR1=25428},{ARTNR2=11S06},{DICHTEINSATZ=},{INFO=INFO PDF},{DICHTMAX=11.0},{DICHTMIN=8.0},{SCHIRMMAX=10.5},{SCHIRMMIN=6.0},{VARIANTE=B},{C=32},{SW=30x33.5},{SWS=30},{SWE=33.500},{R=3},{VE=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
A1
Connecting thread
ⁿ/ₐ
A2
Connecting thread
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Screwed connection bodies
ⁿ/ₐ
D
Connecting thread lenght
[mm]
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
DICHT
Sealing range (max.-min.)
ⁿ/ₐ
SCHIRM
Screen Ø
ⁿ/ₐ
VARIANTE
Variant
ⁿ/ₐ
C
Build height
[mm]
SW
Spanner-width
ⁿ/ₐ
VE
Package unit
ⁿ/ₐ
PFLITSCH 2502209S03
Pg9
M22
Brass gland
10
2502209S03
9 - 6.5
7.5 - 3.5
A
31
24x26.7
50
PFLITSCH 2502211S04
Pg9
M22
Brass gland
10
2502211S04
11 - 8
8.5 - 4
A
29
24x26.7
50
PFLITSCH 2502207S01
Pg9
M22
Brass gland
10
2502207S01
6.5 - 4
6 - 3
B
31
24x26.7
50
PFLITSCH 2502209S04
Pg9
M22
Brass gland
10
2502209S04
9 - 6.5
8.5 - 4
B
31
24x26.7
50
PFLITSCH 2512209S03
Pg11
M22
Brass gland
10
2512209S03
9 - 6.5
7.5 - 3.5
A
31
24x26.7
50
PFLITSCH 2512211S04
Pg11
M22
Brass gland
10
2512211S04
11 - 8
8.5 - 4
A
31
24x26.7
50
PFLITSCH 2512207S01
Pg11
M22
Brass gland
10
2512207S01
6.5 - 4
6 - 3
B
31
24x26.7
50
PFLITSCH 2512209S04
Pg11
M22
Brass gland
10
2512209S04
9 - 6.5
8.5 - 4
B
31
24x26.7
50
PFLITSCH 2522209S03
Pg13.5
M22
Brass gland
10
2522209S03
9 - 6.5
7.5 - 3.5
A
31
24x26.7
50
PFLITSCH 2522211S04
Pg13.5
M22
Brass gland
10
2522211S04
11 - 8
8.5 - 4
A
31
24x26.7
50
PFLITSCH 2522207S01
Pg13.5
M22
Brass gland
10
2522207S01
6.5 - 4
6 - 3
B
31
24x26.7
50
PFLITSCH 2522209S04
Pg13.5
M22
Brass gland
10
2522209S04
9 - 6.5
8.5 - 4
B
31
24x26.7
50
PFLITSCH 2532811S05
Pg16
M28
Brass gland
11
2532811S05
11 - 8
9 - 6
A
32
30x33.5
25
PFLITSCH 2532814S07
Pg16
M28
Brass gland
11
2532814S07
14 - 10
13 - 8
A
32
30x33.5
25
PFLITSCH 2532818S08
Pg16
M28
Brass gland
11
2532818S08
18 - 14
16.5 - 9.5
A
32
30x33.5
25
PFLITSCH 2532811S06
Pg16
M28
Brass gland
11
2532811S06
11 - 8
10.5 - 6
B
32
30x33.5
25
PFLITSCH 2532814S08
Pg16
M28
Brass gland
11
2532814S08
14 - 10
13 - 9
B
32
30x33.5
25
PFLITSCH 2532816S08
Pg16
M28
Brass gland
11
2532816S08
16.5 - 14
16.5 - 9.5
B
32
30x33.5
25
PFLITSCH 2542818S08
Pg21
M28
Brass gland
11
2542818S08
18 - 14
16.5 - 9.5
A
32
30x33.5
25
PFLITSCH 2542811S06
Pg21
M28
Brass gland
11
2542811S06
11 - 8
10.5 - 6
B
32
30x33.5
25
PFLITSCH 2542814S07
Pg21
M28
Brass gland
11
2542814S07
14 - 10
11.5 - 7
B
32
30x33.5
25
PFLITSCH 2543218S09
Pg21
M32
Brass gland
11
2543218S09
18 - 14
15 - 10
A
34
35x38.5
25
PFLITSCH 2543220S10
Pg21
M32
Brass gland
11
2543220S10
20 - 17
17.5 - 12.5
A
34
35x38.5
25
PFLITSCH 2543218S10
Pg21
M32
Brass gland
11
2543218S10
18 - 14
17.5 - 12.5
B
34
35x38.5
25
PFLITSCH 2543220S18
Pg21
M32
Brass gland
11
2543220S18
20 - 17
20 - 13
B
34
35x38.5
25
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성