피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
UMBRH, UMBRT, UMSBRH, UMBWRH, UMBWRT, UMSWRH, UMSWRT, UMBGRH, UMBGWRH, SUMBRH, SUMBRT, SUMSBRH, SUMSBRT, UMBDRH, UMBDRT - 실리콘고무/우레탄몰드베어링-수나사타입
Misumi
誘명꽣
롤러/반송 관련 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/53_rollers/sumsbrh_asmtab.prj},{NB=UMBRH6-20},{TS=1},{SHAPE=A},{MAT=1},{HARD=1},{COLOR=B},{BS=1},{DD=6},{D=20},{PPATH=sumsbrh_asmtpl.prj},{Z0=2.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
M
M(일반나사)
ⁿ/ₐ
F
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
B1
[mm]
RR
r(최소)
[mm]
G
[mm]
R
[mm]
BU
사용베어링
ⁿ/ₐ
UMBRH3-12
UMBRH3-12
3
M3
4
3
7
0
0.10
1.5
5
W683ZZA
UMBRH4-13
UMBRH4-13
4
M4
5
4
9
0
0.15
1.5
5
W684AX50ZZ
UMBRH5-16
UMBRH5-16
5
M4
5
5
13
0
0.20
2.5
5
WBC5-13ZZ
UMBRH6-20
UMBRH6-20
6
M6
8
5
15
0
0.20
2.5
5
696ZZ
UMBRH8-28
UMBRH8-28
8
M6
8
7
22
0
0.30
4.0
5
608ZZ
UMBRH10-30
UMBRH10-30
10
M6
8
11
26
8
0.30
5.0
15
6000ZZ
UMBRH15-40
UMBRH15-40
15
M10
12
12
32
9
0.30
5.0
15
6002ZZ
UMBRH20-45
UMBRH20-45
20
M10
12
12
37
9
0.30
8.0
15
6904ZZ
UMBRH25-65
UMBRH25-65
25
M10
12
19
52
15
1.00
10.0
20
6205ZZ
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
09.09.2019
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
03.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
09.09.2019
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 육각 지주 - 편단 수나사편단 암나사 - - ...
Misumi
29.05.2023
SCB - 육각홀붙이볼트 - 스테인리스형
Misumi
03.06.2021
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 압축스프링
Misumi
30.06.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성