您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
UCFL - UC Mounted Ball Bearings
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
UC-Range Ball Bearings
Powered by
CAD模型選擇
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/uc_bearings/ucfl_asmtab.prj},{NB=UCFL210},{PN=UCFL210},{SD=50},{A=40.0},{AO=54.6},{A1=18},{B=51.6},{H=198},{J=157},{L=116},{N=19},{S=19.0},{BS=M16},{PPATH=ucfl_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SD
Shaft Diameter
[mm]
A
[mm]
AO
Ao
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
S
[mm]
BS
Bolt Size
[mm]
UCFL204
UCFL204
20
25.5
33.3
12
31.0
113
90
60
12
12.7
M10
UCFL205
UCFL205
25
27.0
35.8
14
34.1
130
99
68
16
14.3
M14
UCFL206
UCFL206
30
31.0
40.2
14
38.1
148
117
81
16
15.9
M14
UCFL207
UCFL207
35
34.0
44.4
16
42.9
161
130
91
16
17.5
M14
UCFL208
UCFL208
40
36.0
51.2
17
49.2
175
144
100
16
19.0
M14
UCFL209
UCFL209
45
38.0
52.2
18
49.2
188
148
108
19
19.0
M16
UCFL210
UCFL210
50
40.0
54.6
18
51.6
198
157
116
19
19.0
M16
UCFL211
UCFL211
55
43.0
58.4
20
55.6
224
184
130
19
22.2
M16
UCFL212
UCFL212
60
48.0
68.7
20
65.1
250
202
140
23
25.4
M20
UCFL213
UCFL213
65
54.0
69.7
24
65.1
258
210
155
23
25.4
M20
UCFL214
UCFL214
70
54.0
75.4
24
74.6
265
216
160
23
30.2
M20
UCFL215
UCFL215
75
57.0
79.0
25
77.8
275
225
165
23
33.3
M20
UCFL216
UCFL216
80
59.0
83.8
25
82.6
290
233
180
25
33.3
M20
UCFL217
UCFL217
85
63.0
87.6
26
85.7
305
248
190
25
34.1
M20
UCFL218
UCFL218
90
68.0
98.3
26
96.0
320
265
205
25
39.7
M20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表