피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
UA - Magnum Round Tread Poly on Aluminum Wheel
Colson Group
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{colsongroup/albion/wheels/ua_asmtab.prj},{NB=UA062280880A},{PN=UA062280880A},{PN1=0622808_xp},{DIA=6},{D=6.000},{WIDTH=2},{W=2.000},{HARD=80 Shore A},{CAP=500},{HUB=2-7/16},{H=2.438},{BORE=1-9/16},{ID=1.562},{BEARING=1/2},{WEIGHT=3},{ROLLER=Precision Ball},{ROLLER1=28},{PPATH=ua_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DIA
Wheel Diameter
[인치]
WIDTH
Tread Width
ⁿ/ₐ
HARD
Hardness
ⁿ/ₐ
CAP
Capacity
[lbs.]
HUB
Hub Length
ⁿ/ₐ
BORE
Bore ID
[인치]
BEARING
Bearing ID
[인치]
WEIGHT
Weight
[lbs.]
ROLLER
Bearing Type
ⁿ/ₐ
TEMPR
Temperature Range
ⁿ/ₐ
UA0422808
UA0422808
4
2
95 Shore A
700
2-7/16
1-9/16
1/2
2
Precision Ball
-40°F to +180°F
UA042280880A
UA042280880A
4
2
80 Shore A
500
2-7/16
1-9/16
1/2
2
Precision Ball
-40°F to +180°F
UA042280873D
UA042280873D
4
2
73 Shore D
900
2-7/16
1-9/16
1/2
2
Precision Ball
-40°F to +180°F
UA042280870A
UA042280870A
4
2
70 Shore A
400
2-7/16
1-9/16
1/2
2
Precision Ball
-40°F to +180°F
UA0622808
UA0622808
6
2
95 Shore A
750
2-7/16
1-9/16
1/2
3
Precision Ball
-40°F to +180°F
UA062280880A
UA062280880A
6
2
80 Shore A
500
2-7/16
1-9/16
1/2
3
Precision Ball
-40°F to +180°F
UA062280873D
UA062280873D
6
2
73 Shore D
1000
2-7/16
1-9/16
1/2
3
Precision Ball
-40°F to +180°F
UA062280870A
UA062280870A
6
2
70 Shore A
410
2-7/16
1-9/16
1/2
3
Precision Ball
-40°F to +180°F
UA0822808
UA0822808
8
2
95 Shore A
900
2-7/16
1-9/16
1/2
4
Precision Ball
-40°F to +180°F
UA082280880A
UA082280880A
8
2
80 Shore A
800
2-7/16
1-9/16
1/2
4
Precision Ball
-40°F to +180°F
UA082280873D
UA082280873D
8
2
73 Shore D
1200
2-7/16
1-9/16
1/2
4
Precision Ball
-40°F to +180°F
UA082280870A
UA082280870A
8
2
70 Shore A
500
2-7/16
1-9/16
1/2
4
Precision Ball
-40°F to +180°F
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
UAB Wheels - Torus Wheel™ Urethane on Aluminum Round Tread
RWM Casters
13.06.2017
Never Flat Wheel - Protected Polyurethane Never Flat Wheels
Colson Group
04.10.2022
23PSDCR - Non-marking standard rubber wheels, pressed steel disc, roller be...
Tellurerota
06.05.2024
PM Round Tread Polyurethane - High Capacity Polyuerthane On Aluminum Core W...
Colson Group
26.02.2024
PF - Offset Wheel (to 300 lb/ea) - PF - Offset Wheel (to 300 lb/ea)
Colson Group
04.10.2022
82AF - Pneumatic wheels, country profile, polypropylene centre, plain bore
Tellurerota
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성