카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
U92M - Hollow springs ultraf 92
Rigon
Elastic elements
Polyurethanes
j4
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/91_elementi_elastici/b3/j4/u92_m.prj},{NB=U92M 32X25},{COD=U92M 32X25},{SIG=U92M},{DE=32.000},{DI=13.500},{L=25.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DI
[mm]
L
[mm]
U92M 100X100
U92M 100X100
U92M
100.000
21.000
100.000
U92M 100X125
U92M 100X125
U92M
100.000
21.000
125.000
U92M 100X160
U92M 100X160
U92M
100.000
21.000
160.000
U92M 100X32
U92M 100X32
U92M
100.000
21.000
32.000
U92M 100X40
U92M 100X40
U92M
100.000
21.000
40.000
U92M 100X50
U92M 100X50
U92M
100.000
21.000
50.000
U92M 100X63
U92M 100X63
U92M
100.000
21.000
63.000
U92M 100X80
U92M 100X80
U92M
100.000
21.000
80.000
U92M 125X100
U92M 125X100
U92M
125.000
27.000
100.000
U92M 125X125
U92M 125X125
U92M
125.000
27.000
125.000
U92M 125X160
U92M 125X160
U92M
125.000
27.000
160.000
U92M 125X32
U92M 125X32
U92M
125.000
27.000
32.000
U92M 125X40
U92M 125X40
U92M
125.000
27.000
40.000
U92M 125X50
U92M 125X50
U92M
125.000
27.000
50.000
U92M 125X63
U92M 125X63
U92M
125.000
27.000
63.000
U92M 125X80
U92M 125X80
U92M
125.000
27.000
80.000
U92M 16X16
U92M 16X16
U92M
16.000
6.500
16.000
U92M 16X20
U92M 16X20
U92M
16.000
6.500
20.000
U92M 16X25
U92M 16X25
U92M
16.000
6.500
25.000
U92M 16X32
U92M 16X32
U92M
16.000
6.500
32.000
U92M 20X16
U92M 20X16
U92M
20.000
8.500
16.000
U92M 20X20
U92M 20X20
U92M
20.000
8.500
20.000
U92M 20X25
U92M 20X25
U92M
20.000
8.500
25.000
U92M 20X32
U92M 20X32
U92M
20.000
8.500
32.000
U92M 20X40
U92M 20X40
U92M
20.000
8.500
40.000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성