Реклама
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Настройки фильтра

Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Mecanizados Alcoy
    Type MP5 - Rear spherical bearing
    Mecanizados Alcoy
    Type MF4 - Rear flange
    Mecanizados Alcoy
    Type MF3 - Front flange
    Mecanizados Alcoy
    Type MT4 - Intermediate fixed trunnion
    Stern
    MP3 - Rear clevis
    Mecanizados Alcoy
    Type MS2 - Side foot
    Duplomatic
    Female clevis flange for spheric swivel Type FLF - DIN 24554
    Mecanizados Alcoy
    Type 00 - Basic version
    HPS International
    H160 C0 - Hydraulic cylinder, double acting, double rod, H160 Co serie. Tie rods cylinder ISO 6020/2-DIN 24554 NF E 48.016 standard. Operating pressure: 160 Bar, Bore Ø25 ... 125 mm
    Stern
    MF3 - Front flange
    Stern
    MP5 - Rear spherical bearing
    SCHEMA
    STS Cylinder - Standard cylinder double acting with hydraulic rod ends
    Mecanizados Alcoy
    Fork joint hinge with pin - ISO 8133
    Mecanizados Alcoy
    Type MP1 - Cap fixed clevis
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей