피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Type I - Axial shaft seal type I special size
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Rotary Seals
Axial shaft seal
Type I
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/rotationsdichtungen/axial-wellendichtung/bauform_i/aw_i_sg_asmtab.prj},{NB=TAI100121-NCMM (0)},{IDNR=},{PARTNO=TAI100121},{D=105},{D1=108.0},{D2=150.0},{D3=114.0},{D4=119.0},{B=9.0},{NUT=0},{MC=NCMM},{OM2=Stahl 1.0338},{OM1=Federstahl 1.0605},{NBR=3300},{FKM=5000},{FA=12.0},{DR=2000},{PPATH=aw_i_sg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part-No.
ⁿ/ₐ
D
Shaft diameter h9
[mm]
D1
Inside diameter
[mm]
D2
Bore Diameter H9
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
B
Ring width
[mm]
OM2
Reinforcement ring
ⁿ/ₐ
OM1
Spider spring
ⁿ/ₐ
NBR
N max. speed
[min-¹]
FKM
N max. speed
[min-¹]
FA
Contact force of the sealing lip
[N]
DR
max. Pressure
[Pa]
TAI000006-NCMM
TAI000006
6
6.5
17.0
7.5
9.0
3.5
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
45000
67000
5.0
43500
TAI000007-NCMM
TAI000007
7
7.5
17.0
8.5
10.6
3.5
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
40000
60000
4.5
48000
TAI000008-NCMM
TAI000008
8
8.5
20.0
9.5
11.2
4.0
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
35000
52000
4.0
35600
TAI000009-NCMM
TAI000009
9
9.6
22.0
11.0
13.0
4.0
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
30000
45000
4.5
27700
TAI100105-NCMM
TAI100105
23
24.5
44.0
24.5
31.0
4.5
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
13500
20000
5.0
9300
TAI200205 -NCMM
TAI200205
26
28.0
52.0
28.5
32.5
5.5
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
12000
18000
9.0
13000
TAI100306-NCMM
TAI100306
30
32.0
63.0
35.5
38.5
5.5
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
9800
14700
16.0
13000
TAI100107-NCMM
TAI100107
35
37.0
56.0
37.0
42.0
5.0
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
9500
14000
5.0
8000
TAI100309-NCMM
TAI100309
45
46.5
83.0
50.0
54.0
6.0
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
7100
10600
11.0
4300
TAI100214-NCMM
TAI100214
70
72.0
115.0
75.0
80.0
8.5
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
4700
7000
12.0
2800
TAI100314-NCMM
TAI100314
72
75.5
128.0
78.5
83.5
9.0
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
4500
6700
17.0
2800
TAI100215-NCMM
TAI100215
75
77.5
125.0
81.0
86.0
8.5
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
4400
6600
12.0
2500
TAI100216-NCMM
TAI100216
80
83.0
130.0
84.0
90.0
9.0
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
4200
6300
13.0
2900
TAI100218-NCMM
TAI100218
93
98.0
150.0
100.0
106.0
10.0
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
3600
5400
17.0
2350
TAI100121-NCMM
TAI100121
105
108.0
150.0
114.0
119.0
9.0
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
3300
5000
12.0
2000
TAI100122-NCMM
TAI100122
110
114.0
160.0
120.0
125.0
9.0
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
3100
4600
15.0
2000
TAI100320-NCMM
TAI100320
110
113.0
190.0
121.0
126.0
9.5
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
3000
4500
38.0
5600
TAI100221-NCMM
TAI100221
110
117.0
190.0
124.0
129.0
9.5
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
2900
4300
20.0
1300
TAI100124-NCMM
TAI100124
120
125.0
170.0
129.0
134.0
9.0
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
2900
4300
20.0
3050
TAI100126-NCMM
TAI100126
130
134.0
190.0
140.0
146.0
9.5
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
2600
3900
19.0
1750
TAI100324-NCMM
TAI100324
130
135.0
200.0
140.0
146.0
9.5
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
2600
3900
35.0
4800
TAI100128-NCMM
TAI100128
140
143.0
200.0
148.0
154.0
9.5
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
2500
3700
32.0
2850
TAI100130-NCMM
TAI100130
150
154.0
215.0
160.0
166.0
10.0
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
2300
3400
26.0
2000
TAI100328-NCMM
TAI100328
150
155.0
270.0
160.0
167.0
11.0
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
2200
3300
30.0
2500
TAI100132-NCMM
TAI100132
160
164.0
230.0
175.0
181.0
10.0
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
2100
3100
40.0
2700
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성