피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Optibelt
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Optibelt
Type 5M - HTD Pulleys for Taper-Bushings
Optibelt
Metal Products
Timing Belt Pulleys
ZRS HTD pulleys for Taper-Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{optibelt/metall/zahnscheiben/zrs_htd_fuer_taperbuchsen/tb_5m.prj},{NB=TB 34 5M 15-1008},{BEZ=TB 34 5M 15},{ANR=1574108},{GTIN=4014486229431},{ZAE=34},{AUSFNR=3F},{ABSN=2},{TBS=1},{PD=54.11},{PDHELP=54.11},{OD=52.97},{ODHELP=52.97},{FD=57},{F=22},{K=0},{L=22},{M=0},{N=0},{J=0},{TB=1008},{DBMAX=25},{AUSF=Vollscheibe},{MATERIAL=Stahl },{MATBS=Stahl },{GEWICHT=0.19},{OF=Brüniert},{WG=Ungewuchtet},{QS=nach ISO 254},{HT=1.90},{D14=32.15},{D4=35.32},{D3=33.73},{NDMS1=6.350},{KDMS1=4.720},{S2=6.6},{S3=5.00},{S4=0.000},{T1=22},{T2=16},{T3=0.000},{T4=12},{E1=95},{E2=95},{ORDER=1},{HTD=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BEZ
Designation Sales
ⁿ/ₐ
ANR
Part ID
ⁿ/ₐ
GTIN
Global Trade Item Number
ⁿ/ₐ
ZAE
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
AUSFNR
Type ID
ⁿ/ₐ
ABSN
Number of Flanges
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
FD
Flange Diameter
[mm]
F
Face Width
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
J
[mm]
TB
Taper-Bushing
ⁿ/ₐ
DBMAX
max. Bore Diameter TB Metric
[mm]
AUSF
Type
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
MATBS
Material Flange
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Weight without TB
[kg]
OF
Surface Treatment
ⁿ/ₐ
WG
Balancing Grade
ⁿ/ₐ
QS
Quality Standard
ⁿ/ₐ
TB 34 5M 15-1008
TB 34 5M 15
1574108
4014486229431
34
3F
2
54.11
52.97
57
22
0
22
0
0
0
1008
25
Solid pulley
Steel
Steel
0.19
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
TB 36 5M 15-1108
TB 36 5M 15
1737764
4014486229448
36
3F
2
57.30
56.16
60
22
0
22
0
0
0
1108
28
Solid pulley
Steel
Steel
0.20
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
TB 38 5M 15-1108
TB 38 5M 15
1602252
4014486229455
38
3F
2
60.48
59.34
67
22
0
22
0
0
0
1108
28
Solid pulley
Steel
Steel
0.25
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
TB 40 5M 15-1108
TB 40 5M 15
1678919
4014486229462
40
3F
2
63.66
62.52
71
22
0
22
0
0
0
1108
28
Solid pulley
Steel
Steel
0.31
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
TB 44 5M 15-1108
TB 44 5M 15
1792538
4014486229479
44
3F
2
70.03
68.89
75
22
0
22
0
0
0
1108
28
Solid pulley
Steel
Steel
0.40
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
TB 48 5M 15-1210
TB 48 5M 15
1612561
4014486229486
48
8F
2
76.39
75.25
83
22
0
25
3
59
0
1210
32
Solid pulley
Steel
Steel
0.45
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
TB 56 5M 15-1210
TB 56 5M 15
1590555
4014486229493
56
8F
2
89.13
87.99
93
22
0
25
3
70
0
1210
32
Solid pulley
Steel
Steel
0.67
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
TB 64 5M 15-1210
TB 64 5M 15
1648591
4014486229509
64
8F
2
101.86
100.72
106
22
0
25
3
80
0
1210
32
Solid pulley
Steel
Steel
0.96
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
TB 72 5M 15-1610
TB 72 5M 15
1764033
4014486229516
72
8
0
114.59
113.45
0
22
0
25
3
92
0
1610
42
Solid pulley
Steel
-
1.19
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
TB 80 5M 15-1610
TB 80 5M 15
1583208
4014486229523
80
8
0
127.32
126.18
0
22
0
25
3
92
0
1610
42
Solid pulley
Steel
-
1.57
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
TB 90 5M 15-1610
TB 90 5M 15
1764271
4014486229530
90
8
0
143.24
142.10
0
22
0
25
3
92
0
1610
42
Solid pulley
Steel
-
1.15
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
TB 112 5M 15-2012
TB 112 5M 15
1635161
4014486229547
112
8
0
178.25
177.11
0
20
0
32
12
110
0
2012
50
Solid pulley
Steel
-
1.94
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
TB 136 5M 15-2012
TB 136 5M 15
1711629
4014486229554
136
7A
0
216.45
215.31
0
20
6
32
6
110
199
2012
50
Spoked pulley
EN-GJL – 200 – DIN EN 156...
-
3.06
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
TB 150 5M 15-2012
TB 150 5M 15
1531165
4014486229561
150
7A
0
238.73
237.59
0
20
6
32
6
106
222
2012
50
Spoked pulley
EN-GJL – 200 – DIN EN 156...
-
3.90
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성