Type 4X Fiberglass Enclosures, JIC Hinged Cover with Quick Release Padlockable Latches
Eaton B-Line
Electrical Enclosures & Wireway
Type 4X Fiberglass Enclosures
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/el_enclosure/type_4x_fg/type_4x_fe_jic_hcqrpl_asmtab.prj},{NB=12105-4XFCHQRC},{H=13.56},{W=11.43},{E=12.75},{HD=0.31},{M=0.25},{LOD=},{PPATH=parts/type_4x_fe_jic_hcqrpl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
H
H - Height
[인치]
HMM
H - Height
[mm]
WMM
W - Weight
[mm]
D
D - Depth
[인치]
DMM
D - Depth
[mm]
OD
Overall Dimensions - Height x Width x Depth - H x W x D
[인치]
ODMM
Overall Dimensions - Height x Width x Depth - H x W x D
[mm]
A
[인치]
AMM
A
[mm]
B
[인치]
BMM
B
[mm]
C
[인치]
CMM
C
[mm]
ID
Inside Dimensions - Height x Width x Depth - A x B x C
[인치]
IDMM
Inside Dimensions - Height x Width x Depth - A x B x C
[mm]
E
[인치]
EMM
E
[mm]
F
[인치]
FMM
F
[mm]
HD
[인치]
HDMM
HD
[mm]
J
[인치]
JMM
J
[mm]
K
[인치]
KMM
K
[mm]
L
[인치]
LMM
L
[mm]
M
[인치]
MMM
M
[mm]
N
[인치]
NMM
N
[mm]
644-4XFCHQRC
644-4XFCHQRC
7.50
190
138
4.75
121
7.5x5.43x4.75
190x138x121
5.84
148
3.85
98
4.45
113
5.84x3.85x4.45
148x98x113
6.75
171
2.00
51
0.31
8
4.00
102
4.25
108
2.25
57
0.25
6
7.39
188
864-4XFCHQRC
864-4XFCHQRC
9.62
244
190
4.74
120
9.62x7.5x4.74
244x190x120
7.73
196
5.74
146
4.45
113
7.73x5.74x4.45
196x146x113
8.88
226
4.00
102
0.31
8
4.00
102
6.25
159
4.25
108
0.25
6
9.50
241
884-4XFCHQRC
884-4XFCHQRC
9.56
243
241
5.09
129
9.56x9.47x5.09
243x241x129
7.73
196
7.73
196
4.82
122
7.73x7.73x4.82
196x196x122
8.75
222
6.00
152
0.31
8
4.24
108
6.25
159
6.25
159
0.25
6
9.50
241
1084-4XFCHQRC
1084-4XFCHQRC
11.62
295
239
4.25
108
11.62x9.41x4.25
295x239x108
9.73
247
7.73
196
3.98
101
9.73x7.73x3.98
247x196x101
10.75
273
6.00
152
0.31
8
3.50
89
8.25
210
6.25
159
0.25
6
11.35
288
12105-4XFCHQRC
12105-4XFCHQRC
13.56
344
290
5.21
132
13.56x11.43x5.21
344x290x132
11.79
299
9.80
249
4.94
125
11.79x9.8x4.94
299x249x125
12.75
324
8.00
203
0.31
8
4.50
114
10.25
260
8.25
210
0.25
6
13.41
341
1476-4XFCHQRC
1476-4XFCHQRC
15.87
403
222
6.81
173
15.87x8.75x6.81
403x222x173
14.00
356
7.00
178
6.56
167
14x7x6.56
356x178x167
15.00
381
5.00
127
0.31
8
6.12
155
12.25
311
5.25
133
0.25
6
15.75
400
14126-4XFCHQRC
14126-4XFCHQRC
15.50
394
343
6.25
159
15.5x13.5x6.25
394x343x159
13.53
344
11.55
293
5.94
151
13.53x11.55x5.94
344x293x151
14.62
371
10.00
254
0.31
8
5.37
136
12.25
311
10.25
260
0.25
6
15.47
393
16146-4XFCHQRC
16146-4XFCHQRC
17.53
445
393
6.23
158
17.53x15.46x6.23
445x393x158
15.63
397
13.60
345
5.94
151
15.63x13.6x5.94
397x345x151
16.75
425
12.00
305
0.31
8
5.36
136
14.25
362
12.25
311
0.25
6
17.45
443
18168-4XFCHQRC
18168-4XFCHQRC
19.62
498
447
8.82
224
19.62x17.61x8.82
498x447x224
17.69
449
15.69
399
8.45
215
17.69x15.69x8.45
449x399x215
18.88
480
12.00
305
0.31
8
7.99
203
16.25
413
14.25
362
0.25
6
19.61
498
20168-4XFCHQRC
20168-4XFCHQRC
22.00
559
449
8.83
224
22x17.68x8.83
559x449x224
19.72
501
15.72
399
8.45
215
19.72x15.72x8.45
501x399x215
21.25
540
10.00
254
0.31
8
8.00
203
18.25
464
14.25
362
0.25
6
21.68
551
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성