您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
Typ 22 K - Kompaktheizkörper
COSMO
Heizung
heizkoerper
Kompaktheizkörper
Kompaktheizkörper profiliert
Powered by
CAD模型選擇
{cosmo/heizung/heizkoerper/kompaktheizkoerper/kompaktheizkoerper_profiliert/kompaktheizkoerper_typ_22_k.prj},{NB=CN2250220},{KBN=CN2250220},{INFOWWW=Website},{VER=0},{ATTR1=4 x DN15 / 1/2\"IG},{ATTR2=Flachheizkoerper},{ATTR3=},{ATTR4=mit Abdeckung, abnehmbar},{ATTR5=},{ATTR6=mit Profil},{ATTR7=kompakt},{DESCRIPTION=Flachheizkoerper},{ATTR8=},{ATTR9=verkehrsweiss (RAL 9016)},{ATTR10=63.370},{ATTR11=500},{ATTR12=2200},{ATTR13=Wandmontage},{ATTR14=446},{ATTR15=CN2250220},{ATTR16=},{ATTR17=105},{ATTR18=22 K},{X=100},{ATTR19=Stahlblech},{ATTR20=1717.0},{ATTR21=2733.0},{ATTR22=},{ATTR23=10},{ATTR24=Kompaktheizkörper},{ATTR25=F1E2205022010000},{ATTR26=20.955},{ATTR27=Stahlblech},{ATTR28=1717},{ATTR29=2733},{ATTR30=},{ATTR31=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
KBN
ⁿ/ₐ
ATTR1
Anschluss
ⁿ/ₐ
ATTR2
Artikel-Gruppe
ⁿ/ₐ
ATTR4
Ausfuehrung der Abdeckung
ⁿ/ₐ
ATTR6
Bauform
ⁿ/ₐ
ATTR7
Baureihe/Produktserie
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Benennung
ⁿ/ₐ
ATTR9
Farbe
ⁿ/ₐ
ATTR10
Gewicht
[kg]
ATTR11
Hoehe
[mm]
ATTR12
Laenge
[mm]
ATTR13
Montageart
ⁿ/ₐ
ATTR14
Nabenabstand
[mm]
ATTR15
Produkttyp/Modellnummer
ⁿ/ₐ
ATTR17
Tiefe
[mm]
ATTR18
Typ
ⁿ/ₐ
ATTR19
Werkstoff
ⁿ/ₐ
ATTR20
Waermeleistung(55/45-20°C)
[W]
ATTR21
Waermeleistung(70/55-20°C)
[W]
ATTR23
max.Betriebsdruck
[bar]
ATTR24
Kategoriesierung laut PDF
ⁿ/ₐ
ATTR25
Artikelbezeichnung 1
ⁿ/ₐ
ATTR26
Gewinde Durchmesser
ⁿ/ₐ
ATTR27
Werkstoff
ⁿ/ₐ
ATTR28
Wärmeleistung(55/45-20°C)
[W]
ATTR29
Wärmeleistung(70/55-20°C)
[W]
ATTR31
max.Betriebsdruck
[bar]
Flachheizkoerper CN223010...
CN2230100
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Abdeckung, abnehmbar
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
18.990
300
1000
Wandmontage
246
CN2230100
105
22 K
Stahlblech
555
882
10
Kompaktheizkörper
F1E2203010010000
20.955
Stahlblech
555
882
10
Flachheizkoerper CN223011...
CN2230112
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Abdeckung, abnehmbar
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
21.130
300
1120
Wandmontage
246
CN2230112
105
22 K
Stahlblech
622
988
10
Kompaktheizkörper
F1E2203011210000
20.955
Stahlblech
622
988
10
Flachheizkoerper CN223012...
CN2230120
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Abdeckung, abnehmbar
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
22.560
300
1200
Wandmontage
246
CN2230120
105
22 K
Stahlblech
667
1059
10
Kompaktheizkörper
F1E2203012010000
20.955
Stahlblech
667
1059
10
Flachheizkoerper CN223013...
CN2230132
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Abdeckung, abnehmbar
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
0.000
300
1320
Wandmontage
246
CN2230132
105
22 K
Stahlblech
733
1165
10
Kompaktheizkörper
F1E2203013210000
20.955
Stahlblech
733
1165
10
Flachheizkoerper CN223014...
CN2230140
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Abdeckung, abnehmbar
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
26.210
300
1400
Wandmontage
246
CN2230140
105
22 K
Stahlblech
778
1235
10
Kompaktheizkörper
F1E2203014010000
20.955
Stahlblech
778
1235
10
Flachheizkoerper CN223016...
CN2230160
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Abdeckung, abnehmbar
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
29.790
300
1600
Wandmontage
246
CN2230160
105
22 K
Stahlblech
889
1412
10
Kompaktheizkörper
F1E2203016010000
20.955
Stahlblech
889
1412
10
Flachheizkoerper CN223018...
CN2230180
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Abdeckung, abnehmbar
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
33.550
300
1800
Wandmontage
246
CN2230180
105
22 K
Stahlblech
1000
1588
10
Kompaktheizkörper
F1E2203018010000
20.955
Stahlblech
1000
1588
10
Flachheizkoerper CN223020...
CN2230200
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Abdeckung, abnehmbar
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
37.120
300
2000
Wandmontage
246
CN2230200
105
22 K
Stahlblech
1111
1765.0
10
Kompaktheizkörper
F1E2203020010000
20.955
Stahlblech
1111
1765
10
Flachheizkoerper CN223022...
CN2230220
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Abdeckung, abnehmbar
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
40.690
300
2200
Wandmontage
246
CN2230220
105
22 K
Stahlblech
1222
1941
10
Kompaktheizkörper
F1E2203022010000
20.955
Stahlblech
1222
1941
10
Flachheizkoerper CN223024...
CN2230240
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Abdeckung, abnehmbar
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
44.260
300
2400
Wandmontage
246
CN2230240
105
22 K
Stahlblech
1333
2118
10
Kompaktheizkörper
F1E2203024010000
20.955
Stahlblech
1333
2118
10
Flachheizkoerper CN223026...
CN2230260
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Abdeckung, abnehmbar
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
47.830
300
2600
Wandmontage
246
CN2230260
105
22 K
Stahlblech
1444
2294
10
Kompaktheizkörper
F1E2203026010000
20.955
Stahlblech
1444
2294
10
Flachheizkoerper CN223028...
CN2230280
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Abdeckung, abnehmbar
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
51.410
300
2800
Wandmontage
246
CN2230280
105
22 K
Stahlblech
1565
2470
10
Kompaktheizkörper
F1E2203028010000
20.955
Stahlblech
1565
2470
10
Flachheizkoerper CN223030...
CN2230300
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Abdeckung, abnehmbar
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
54.980
300
3000
Wandmontage
246
CN2230300
105
22 K
Stahlblech
1666
2647
10
Kompaktheizkörper
F1E2203030010000
20.955
Stahlblech
1666
2647
10
Flachheizkoerper CN223040
CN223040
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Abdeckung, abnehmbar
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
0.000
300
400
Wandmontage
246
CN223040
105
22 K
Stahlblech
222
353
10
Kompaktheizkörper
F1E2203004010000
20.955
Stahlblech
222
353
10
Flachheizkoerper CN223052
CN223052
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Abdeckung, abnehmbar
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
0.000
300
520
Wandmontage
246
CN223052
105
22 K
Stahlblech
289
459
10
Kompaktheizkörper
F1E2203005210000
20.955
Stahlblech
289
459
10
Flachheizkoerper CN223060
CN223060
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Abdeckung, abnehmbar
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
0.000
300
600
Wandmontage
246
CN223060
105
22 K
Stahlblech
333
529
10
Kompaktheizkörper
F1E2203006010000
20.955
Stahlblech
333
529
10
Flachheizkoerper CN223072
CN223072
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Abdeckung, abnehmbar
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
0.000
300
720
Wandmontage
246
CN223072
105
22 K
Stahlblech
400
635
10
Kompaktheizkörper
F1E2203007210000
20.955
Stahlblech
400
635
10
Flachheizkoerper CN223080
CN223080
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Abdeckung, abnehmbar
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
15.330
300
800
Wandmontage
246
CN223080
105
22 K
Stahlblech
444
706
10
Kompaktheizkörper
F1E2203008010000
20.955
Stahlblech
444
706
10
Flachheizkoerper CN223092
CN223092
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Abdeckung, abnehmbar
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
17.560
300
920
Wandmontage
246
CN223092
105
22 K
Stahlblech
511
812
10
Kompaktheizkörper
F1E2203009210000
20.955
Stahlblech
511
812
10
Flachheizkoerper CN224010...
CN2240100
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Abdeckung, abnehmbar
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
25.530
400
1000
Wandmontage
346
CN2240100
105
22 K
Stahlblech
680
1089
10
Kompaktheizkörper
F1E2204010010000
20.955
Stahlblech
680
1089
10
Flachheizkoerper CN224011...
CN2240112
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Abdeckung, abnehmbar
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
28.470
400
1120
Wandmontage
346
CN2240112
105
22 K
Stahlblech
762
1220
10
Kompaktheizkörper
F1E2204011210000
20.955
Stahlblech
762
1220
10
Flachheizkoerper CN224012...
CN2240120
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Abdeckung, abnehmbar
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
30.430
400
1200
Wandmontage
346
CN2240120
105
22 K
Stahlblech
816
1307
10
Kompaktheizkörper
F1E2204012010000
20.955
Stahlblech
816
1307
10
Flachheizkoerper CN224013...
CN2240132
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Abdeckung, abnehmbar
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
33.380
400
1320
Wandmontage
346
CN2240132
105
22 K
Stahlblech
898.0
1438.0
10
Kompaktheizkörper
F1E2204013210000
20.955
Stahlblech
898
1438
10
Flachheizkoerper CN224014...
CN2240140
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Abdeckung, abnehmbar
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
35.420
400
1400
Wandmontage
346
CN2240140
105
22 K
Stahlblech
952
1525
10
Kompaktheizkörper
F1E2204014010000
20.955
Stahlblech
952
1525
10
Flachheizkoerper CN224016...
CN2240160
4 x DN15 / 1/2"IG
Flachheizkoerper
mit Abdeckung, abnehmbar
mit Profil
kompakt
Flachheizkoerper
verkehrsweiss (RAL 9016)
40.330
400
1600
Wandmontage
346
CN2240160
105
22 K
Stahlblech
1088
1743
10
Kompaktheizkörper
F1E2204016010000
20.955
Stahlblech
1088
1743
10
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Typ 33 K - Kompaktheizkörper
COSMO
02.05.2023
RTN51_BPZ:RTN51
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
17.06.2024
eVENT Ventil - Typ 22; Anschlüsse: 4 Loch, Farbe 9016 (Verkehrsweiß)
ATEC Abgas-Technologie
14.03.2024
WC-Module mit Uni-Spülkasten - WC-Module mit Uni-Spülkasten
Tece
28.05.2024
Viva - Pendeltür Eckeinstieg
DUSCHOLUX
01.02.2022
Typ 22 K - Modernisierungs-Kompaktheizkörper Profil
COSMO
02.05.2023
Typ 21 K-S - Modernisierungs-Kompaktheizkörper Profil
COSMO
02.05.2023
4000 K - Wand- und Deckenleuchte
ESYLUX
23.02.2024
Typ 10 - Kompaktheizkörper
COSMO
02.05.2023
Typ 21 KS - Kompaktheizkörper
COSMO
02.05.2023
Typ 33 K - Modernisierungs-Kompaktheizkörper Profil
COSMO
02.05.2023
Typ 11 - Kompaktheizkörper
COSMO
02.05.2023
CCMVHKAT - MV2 Heizkörperanschluss-T-Stück
CONEL
19.06.2024
CCMVHKAS - MV2 Heizkörperanschluss-Set
CONEL
19.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表