TW141 - TW141 - WEH® Adapter TW141 für Glattrohre, Handhebelbetätigung, Vakuum bis max. 100 bar
KVT Fastening
WEH ® Quick adapter and quick connectors
TW141 - WEH® Adapter TW141 für Glattrohre, Handhebelbetätigung, Vakuum bis max. 100 bar
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/weh/tw141/tw141_asmtab.prj},{NB=TW141 BG1},{IDNR=},{STEPBZC=C1-14967-X2},{BZC=TW141 BG1},{BG=1},{A=6},{T=±0.2},{B1=NPT 1/4\"},{NDMB1=13.716},{D1=27.0},{D2=28.0},{D3=-},{D3X=0},{L1=97.5},{L2=15.0},{LMIN=19.0},{VERS=1},{PPATH=parts/tw141_asmtpl.prj},{LINK=Anfrage senden},{LINK1=https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=27bgToImDU-DVri3HWrzNUdu4wO3kVZHmoC4Hcu9dbZUOEQwVUNKRDI0Q0tUMzRPMU45UFpSMU1XSC4u}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BZC
Bestellbezeichnung
ⁿ/ₐ
BG
Baugröße
ⁿ/ₐ
A
Abdichtebereich Rohrauβen Ø
ⁿ/ₐ
T
Toleranz
ⁿ/ₐ
B1
Auβengewinde
ⁿ/ₐ
D1
Ø
[mm]
D2
Ø
[mm]
D3
Ø
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
LMIN
L min.
[mm]
TW141 BG1
TW141 BG1
1
6
±0.2
NPT 1/4"
27.0
28.0
-
97.5
15.0
19.0
TW141 BG2
TW141 BG2
2
9.5 (3/8")
±0.1
NPT 1/4"
21.0
28.0
33
134.0
15.0
19.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Serie STECKO® - Blind plug nuts
KVT Fastening
24.02.2023
TW17 - TW17 - WEH® Adapter TW17H zum Prüfen von Bauteilen mit Innengewinde,...
KVT Fastening
12.01.2024
TW221 - TW221 - WEH® Adapter TW221 für Bohrungen, Glattrohre, Rohr ID 20,5 ...
KVT Fastening
12.01.2024
SEK BENCH-PRESS
HARTING
01.09.2021
TW18 - TW18 - WEH® Adapter TW18H zum Prüfen von Bauteilen mit Außengewinde,...
KVT Fastening
12.01.2024
Red handler with horizontally pivoted lever
Metalwork
21.07.2022
VHEF-HS - hand lever valve
Festo
30.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성