Turcon® AQ-Seal® - Piston, double actions sealing elements from Turcon® material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Piston seals
Turcon® AQ Seal®
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/kolbendichtungen/turcon_aq-seal/taqs_tab.prj},{NB=PQ2201050-M12N (01)},{IDNR=},{L1=8.1},{NUT=0},{DRUCK=1},{MC=M12},{OM=N},{DNX=105.000},{D1X=84.000},{SNO=22},{ORS=83+7.0},{QRS=94.92+2.62},{PPATH=turcon_aqseal_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Bore Diameter H9
[mm]
D1
Groove Diameter h9
[mm]
L1
Groove Width +0.2
[mm]
R1
Radius
[mm]
MD
Pressure in MPa
ⁿ/ₐ
S
Radial clearance S max.
[mm]
AUS
Type
ⁿ/ₐ
PQ1200160-M12N
PQ1200160
16.0
5.0
4.2
1.000
0-40
0.250
standard application
PQ1200180-M12N
PQ1200180
18.0
7.0
4.2
1.000
0-40
0.250
standard application
PQ1200200-M12N
PQ1200200
20.0
9.0
4.2
1.000
0-40
0.250
standard application
PQ1200220-M12N
PQ1200220
22.0
11.0
4.2
1.000
0-40
0.250
standard application
PQ1200250-M12N
PQ1200250
25.0
14.0
4.2
1.000
0-40
0.250
standard application
PQ1200280-M12N
PQ1200280
28.0
17.0
4.2
1.000
0-40
0.250
standard application
PQ1200300-M12N
PQ1200300
30.0
19.0
4.2
1.000
0-40
0.250
standard application
PQ1200320-M12N
PQ1200320
32.0
21.0
4.2
1.000
0-40
0.250
standard application
PQ1200350-M12N
PQ1200350
35.0
24.0
4.2
1.000
0-40
0.250
standard application
PQ1400400-M12N
PQ1400400
40.0
29.0
4.2
1.000
0-40
0.250
light application
PQ1400420-M12N
PQ1400420
42.0
31.0
4.2
1.000
0-40
0.250
light application
PQ1400450-M12N
PQ1400450
45.0
34.0
4.2
1.000
0-40
0.250
light application
PQ1400480-M12N
PQ1400480
48.0
37.0
4.2
1.000
0-40
0.250
light application
PQ1400500-M12N
PQ1400500
50.0
39.0
4.2
1.000
0-40
0.250
light application
PQ1200500-M12N
PQ1200500
50.0
34.5
6.3
1.300
0-40
0.300
standard application
PQ1400520-M12N
PQ1400520
52.0
41.0
4.2
1.000
0-40
0.250
light application
PQ1400550-M12N
PQ1400550
55.0
44.0
4.2
1.000
0-40
0.250
light application
PQ1400600-M12N
PQ1400600
60.0
49.0
4.2
1.000
0-40
0.250
light application
PQ1400630-M12N
PQ1400630
63.0
52.0
4.2
1.000
0-40
0.250
light application
PQ1200630-M12N
PQ1200630
63.0
47.5
6.3
1.300
0-40
0.300
standard application
PQ1400650-M12N
PQ1400650
65.0
54.0
4.2
1.000
0-40
0.250
light application
PQ1400700-M12N
PQ1400700
70.0
59.0
4.2
1.000
0-40
0.250
light application
PQ1200700-M12N
PQ1200700
70.0
54.5
6.3
1.300
0-40
0.300
standard application
PQ1400750-M12N
PQ1400750
75.0
64.0
4.2
1.000
0-40
0.250
light application
PQ1400800-M12N
PQ1400800
80.0
64.5
6.3
1.300
0-40
0.300
light application
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성