TQ - Inserti a lamelle per tubi quadrati
GAMM
8-Protezioni_in_plastica
Inserti_a_lamelle
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/8-protezioni_in_plastica/inserti_a_lamelle/tq.prj},{NB=7371194},{SHA256=/0X6g50AZDEgX9tB6cp3EgFD6tRlYLNvBNDJsePN9go=},{INAME=7371194},{NAME=7371194},{NNCUSTOM=TQ},{NTCUSTOM=Inserti a lamelle per tubi quadrati},{NBCUSTOM=7371194},{LINACUSTOM=7371194},{STEPFILE=7371194.stp},{PNGFILE=TQ},{DWGFILE=TQ},{CODE=7371194},{MOD=TQ/50x50},{A=50},{TT=1 - 2,5},{H=14.5},{H1=5.0},{MAT=Polietilene L.D. Nero.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
A
[mm]
TT
tube thickness
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7371151
7371151
TQ/10x10
10
1 - 2
11.5
4.0
Polietilene L.D. Nero.
7371153
7371153
TQ/12x12
12
1 - 2
12.0
4.0
Polietilene L.D. Nero.
7371155
7371155
TQ/13x13
13
0,5 - 2
12.0
4.0
Polietilene L.D. Nero.
7371157
7371157
TQ/15x15
15
1 - 2
14.0
3.0
Polietilene L.D. Nero.
7371159
7371159
TQ/16x16
16
1 - 2,5
11.5
5.0
Polietilene L.D. Nero.
7371162
7371162
TQ/18x18
18
1,5 - 3
11.5
5.0
Polietilene L.D. Nero.
7371164
7371164
TQ/20x20
20
1 - 3
11.5
5.0
Polietilene L.D. Nero.
7371166
7371166
TQ/22x22
22
1 - 3
12.0
5.0
Polietilene L.D. Nero.
7371168
7371168
TQ/25x25
25
1 - 3
11.5
5.0
Polietilene L.D. Nero.
7371174
7371174
TQ/28x28
28
1 - 3
11.5
5.0
Polietilene L.D. Nero.
7371176
7371176
TQ/30x30
30
1 - 3
11.5
5.0
Polietilene L.D. Nero.
7371177
7371177
TQ/30x30
30
2,5 - 4,5
11.5
5.0
Polietilene L.D. Nero.
7371182
7371182
TQ/35x35
35
1 - 3
14.5
5.0
Polietilene L.D. Nero.
7371184
7371184
TQ/35x35
35
2,5 - 5
12.0
5.0
Polietilene L.D. Nero.
7371186
7371186
TQ/40x40
40
1 - 3
14.5
5.0
Polietilene L.D. Nero.
7371188
7371188
TQ/40x40
40
3 - 5
14.5
5.0
Polietilene L.D. Nero.
7371189
7371189
TQ/40x40
40
4,5 - 5,5
14.5
5.0
Polietilene L.D. Nero.
7371192
7371192
TQ/45x45
45
1 - 3
14.5
5.0
Polietilene L.D. Nero.
7371194
7371194
TQ/50x50
50
1 - 2,5
14.5
5.0
Polietilene L.D. Nero.
7371196
7371196
TQ/50x50
50
2,6 - 4
25.0
6.5
Polietilene L.D. Nero.
7371198
7371198
TQ/60x60
60
1,5 - 3,5
24.0
5.0
Polietilene L.D. Nero.
7371200
7371200
TQ/50x50
50
3,5 - 6
14.5
5.0
Polietilene L.D. Nero.
7371201
7371201
TQ/60x60
60
3 - 5
17.5
6.5
Polietilene L.D. Nero.
7371202
7371202
TQ/65x65
65
1 - 3
21.0
5.0
Polietilene L.D. Nero.
7371203
7371203
TQ/70x70
70
2 - 5
19.0
5.0
Polietilene L.D. Nero.
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
TR - Inserti a lamelle per tubi rettangolari
GAMM
05.05.2022
111193 - Square Inserts & Glides
Essentra Components
17.07.2014
CQ - Inserti per tubi quadri
GAMM
05.05.2022
BTC-1 - End cap - Square tube - Black plastic. Simplified drawing
HPC
17.02.2022
TPFH - Protezioni in plastica
GAMM
09.05.2022
K0572 - Rubber buffers type DS suction base
KIPP
27.05.2024
TPL - Tappo per fori su lamiere
GAMM
05.05.2022
TPFL - Tappo per fori su lamiere
GAMM
05.05.2022
TT - Inserti a lamelle per tubi tondi
GAMM
05.05.2022
GN 991 - Tube End Plugs, Plastic square
Ganter
12.04.2024
SRFP/NLX FR - Solid polyamide 6 wheels, stainless steel swivel bolt hole br...
Tellurerota
06.05.2024
SRFP/NLX - Solid polyamide 6 wheels, stainless steel swivel bolt hole brack...
Tellurerota
06.05.2024
PRST - Piede snodato
GAMM
05.05.2022
NIL.990-V - ELESA-Closing plugs for GN 990-V
Elesa
11.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表