TN-25 - T-Nut - Chamfered
Essentra Components
Fasteners
Nuts
T-Nuts
T-Nuts - Chamfered
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_k00000000/l2_k05000000/l3_k05120000/p090323/tn-25.prj},{NB=TN-58},{PN=TN-58},{AMERSID=1103931},{APACID=-},{EMEAID=-},{TABLESLOT=14},{THREADA=M12 x 1.75},{M=12},{B=13.700},{C=16},{D=8},{E=22},{L=44},{PITCHHELIXSPIRAL=1.750},{D1SKETCH2=10.106},{HIDDEN=No}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
TABLESLOT
Table Slot
[mm]
THREADA
A Thread
ⁿ/ₐ
B
B Table Slot
[mm]
C
C Overall Height
[mm]
D
D Height
[mm]
E
E Width
[mm]
L
Overall Length
[mm]
TN-25
TN-25
1103918
-
-
6
M5 x .80
5.700
8
4
10
10
TN-26
TN-26
1103919
-
-
8
M6 x 1.00
7.700
10
6
13
13
TN-27
TN-27
1103920
-
-
10
M8 x 1.25
9.700
12
6
15
15
TN-56
TN-56
1103929
-
-
10
M8 x 1.25
9.700
12
6
15
30
TN-29
TN-29
1103921
-
-
12
M10 x 1.50
11.700
14
7
18
18
TN-57
TN-57
1103930
-
-
12
M10 x 1.50
11.700
14
7
18
36
TN-58
TN-58
1103931
-
-
14
M12 x 1.75
13.700
16
8
22
44
TN-32
TN-32
1103922
-
-
14
M12 x 1.75
13.700
16
8
22
22
TN-50
TN-50
1103925
-
-
16
M12 x 1.75
15.700
18
9
25
25
TN-51
TN-51
1103926
-
-
18
M12 x 1.75
17.700
20
10
28
28
TN-40
TN-40
1103923
-
-
18
M16 x 2.0
17.700
20
10
28
28
TN-59
TN-59
1103932
-
-
18
M16 x 2.0
17.700
20
10
28
56
TN-53
TN-53
1103927
-
-
22
M16 x 2.0
21.700
28
14
35
35
TN-46
TN-46
1103924
-
-
22
M20 x 2.5
21.700
28
14
35
35
TN-55
TN-55
1103928
-
-
28
M24 x 3.0
27.700
36
18
44
44
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성