suomi
italiano
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Trelleborg Industrial Products
생성됨: 01.11.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Trelleborg Industrial Products
TMS-SFSL-BK - Modular Cable Entry Frames, with screw locking
Trelleborg Industrial Products
Trelleborg Modular System
Modular Cable Entry Frames
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_moulded_components/trelleborg_modular_system/modular_cable_entry_frames/tms_sfsl_bk.prj},{NB=107704 TMS-SFSL-BK},{ARTNR=107704},{DES=TMS-B24-SFSL-BK},{OC=B24},{IP=IP65},{MAT=Polyamide},{T=-40 to +120},{SM=UL94-V0},{SH=halogen and silicon free},{SR=RoHS},{NE=40},{SPL=Yes},{DIAMIN=1},{DIAMAX=33},{IR1=},{VERS=3},{BC=97.500},{HC=130},{SC=21.750},{SB=14.500},{MT=Screw},{NH=4},{DH=4.5},{B=147.0},{L=58},{H=20},{W=193.6},{WP=0.19},{PK=Single packed},{PA=1},{MOQ=1},{DT=},{CN=85472000},{COLOUR=0.2,0.2,0.2,0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Art.No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
IP
IP Protection
ⁿ/ₐ
MAT
Material of the Membrane
ⁿ/ₐ
T
Material temperature range
[°C]
SM
Flammability classification
ⁿ/ₐ
SH
Properties
ⁿ/ₐ
NE
N. of cable lead-throughs
ⁿ/ₐ
SPL
Suited for cables with connector
ⁿ/ₐ
DIAMIN
Cable Diameter min.
[mm]
DIAMAX
Cable diameter (max.)
[mm]
MT
Mounting type
ⁿ/ₐ
NH
Number of screw holes
ⁿ/ₐ
DH
Screw holes diameter (Ø)
[mm]
B
Width
[mm]
L
Length
[mm]
H
Height
[mm]
W
Weight
[g]
WP
Packaging unit weight
[kg]
PK
Packing
ⁿ/ₐ
PA
Packaging Unit
ⁿ/ₐ
MOQ
Delivery Unit
ⁿ/ₐ
CN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
107704 TMS-SFSL-BK
107704
TMS-B24-SFSL-BK
IP65
Polyamide
-40 to +120
UL94-V0
halogen and silicon free
40
Yes
1
33
Screw
4
4.5
147.0
58
20
193.6
0.19
Single packed
1
1
85472000
107705 TMS-SFSL-BK
107705
TMS-B16-SFSL-BK
IP65
Polyamide
-40 to +120
UL94-V0
halogen and silicon free
32
Yes
1
33
Screw
4
4.5
120.0
58
20
161.7
0.16
Single packed
1
1
85472000
107706 TMS-SFSL-BK
107706
TMS-B10-SFSL-BK
IP65
Polyamide
-40 to +120
UL94-V0
halogen and silicon free
24
Yes
1
33
Screw
4
4.5
99.2
58
20
137.0
0.14
Single packed
1
1
85472000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성