카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
TLM-10 - Linear Round Bearings - Ball Bushing Bearing, Closed
Reid Supply
Power Transmission
Linear
Ball Bearing Sliding Systems
Ball Bearing Bushing
Ball Bearing Bushing
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_d00000000/l2_d07000000/l3_d07020000/l4_d07020100/ball_bearing_bushing/tlm-10.prj},{NB=TLM-35},{PN=TLM-35},{AMERSID=1047276},{APACID=-},{EMEAID=-},{MAT=Steel},{DIA=1.000},{A=2.250 / 2.235},{B=1.759 / 1.741},{C=0.068},{D=1.5625 / 1.5621},{NOBALLCIRCUIT=5},{DYNAMICLOAD=350},{A1=2.250},{B1=1.759},{D1=1.5625},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/ball-bearing-bushings/tlm-35}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DIA
Diameter
[인치]
A
A Length
ⁿ/ₐ
B
B Groove Spacing
ⁿ/ₐ
C
C Groove Width
[인치]
D
D Outside Diameter
ⁿ/ₐ
NOBALLCIRCUIT
Number of Ball Circuit
ⁿ/ₐ
DYNAMICLOAD
Dynamic Load Lbs
ⁿ/ₐ
TLM-10
TLM-10
1047271
-
-
Steel
0.250
0.750 / 0.735
0.515 / 0.499
0.039
0.5000 / 0.4996
3
19
TLM-15
TLM-15
1047272
-
-
Steel
0.375
0.875 / 0.860
0.640 / 0.624
0.039
0.6250 / 0.6246
4
37
TLM-20
TLM-20
1047273
-
-
Steel
0.500
1.250 / 1.235
0.967 / 0.951
0.046
0.8750 / 0.8746
4
85
TLM-25
TLM-25
1047274
-
-
Steel
0.625
1.500 / 1.485
1.108 / 1.092
0.056
1.1250 / 1.1246
4
150
TLM-30
TLM-30
1047275
-
-
Steel
0.750
1.625 / 1.610
1.170 / 1.154
0.056
1.2500 / 1.2496
5
200
TLM-35
TLM-35
1047276
-
-
Steel
1.000
2.250 / 2.235
1.759 / 1.741
0.068
1.5625 / 1.5621
5
350
TLM-40
TLM-40
1047277
-
-
Steel
1.250
2.625 / 2.605
2.009 / 1.991
0.068
2.0000 / 1.9995
6
520
TLM-45
TLM-45
1047278
-
-
Steel
1.500
3.000 / 2.980
2.415 / 2.397
0.086
2.3750 / 2.3745
6
770
TLM-50
TLM-50
1047279
-
-
Stainless
0.250
0.750 / 0.735
0.515 / 0.499
0.039
0.5000 / 0.4996
3
19
TLM-55
TLM-55
1047280
-
-
Stainless
0.375
0.875 / 0.860
0.640 / 0.624
0.039
0.6250 / 0.6246
4
37
TLM-60
TLM-60
1047281
-
-
Stainless
0.500
1.250 / 1.235
0.967 / 0.951
0.046
0.8750 / 0.8746
4
85
TLM-65
TLM-65
1047282
-
-
Stainless
0.750
1.625 / 1.610
1.170 / 1.154
0.056
1.2500 / 1.2496
5
200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성