카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
TLA. - Hook clamps
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Latches
Hook clamps
TLA.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/12/3_hook_clamps/tla_tlb_tld/tla_tlb_tld_asmtab.prj},{NB=Hook clamps TLA.SST-23/140.5+R},{CODE=420062},{DESCRIPTION=TLA.SST-23/140.5+R},{DIM01=23.0},{DIM02=140.5},{DIM03=34},{DIM04=12.0},{DIM05=4.1},{DIM06=3},{DIM07=-},{DIM08=19},{DIM09=16.0},{DIM10=70},{DIM11=43},{DIM12=-},{DIM13=38.0},{DIM14=22.5},{DIM15=20.0},{DIM16=8},{DIM17=-},{DIM18=-},{WEIGHT=78},{VER=1},{PPATH=tlb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
b2
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
B
[mm]
DIM04
H
[mm]
DIM05
d
[mm]
DIM06
d1
[mm]
DIM07
d2
[mm]
DIM08
b1
[mm]
DIM09
l1
[mm]
DIM10
l2
[mm]
DIM11
l3
[mm]
DIM12
l4
[mm]
DIM13
f
[mm]
DIM14
f1
[mm]
DIM15
f2
[mm]
DIM16
f3
[mm]
DIM17
h1
[mm]
DIM18
h2
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Hook clamps TLA.Z-30/193....
420051
TLA.Z-30/193.5+R
30.0
193.5
43
19.0
5.3
4
-
27
21.5
90
66
-
58.5
31.5
25.5
15
-
-
188
Hook clamps TLA.SST-30/19...
420052
TLA.SST-30/193.5+R
30.0
193.5
43
19.0
5.3
4
-
27
21.5
90
66
-
58.5
31.5
25.5
15
-
-
188
Hook clamps TLAL.Z-30/193...
420053
TLAL.Z-30/193.5+R
30.0
193.5
43
19.0
5.3
4
11
27
21.5
90
66
71
58.5
31.5
25.5
15
20.5
30.5
189
Hook clamps TLAL.SST-30/1...
420054
TLAL.SST-30/193.5+R
30.0
193.5
43
19.0
5.3
4
11
27
21.5
90
66
71
58.5
31.5
25.5
15
20.5
30.5
189
Hook clamps TLAS.NH-30/19...
420055
TLAS.NH-30/193.5+R
30.0
193.5
43
19.0
5.3
4
-
27
21.5
90
66
-
58.5
31.5
25.5
15
-
-
189
Hook clamps TLAS.SST-30/1...
420056
TLAS.SST-30/193.5+R
30.0
193.5
43
19.0
5.3
4
-
27
21.5
90
66
-
58.5
31.5
25.5
15
-
-
189
Hook clamps TLA.Z-23/140....
420061
TLA.Z-23/140.5+R
23.0
140.5
34
12.0
4.1
3
-
19
16.0
70
43
-
38.0
22.5
20.0
8
-
-
78
Hook clamps TLA.SST-23/14...
420062
TLA.SST-23/140.5+R
23.0
140.5
34
12.0
4.1
3
-
19
16.0
70
43
-
38.0
22.5
20.0
8
-
-
78
Hook clamps TLAL.Z-23/140...
420063
TLAL.Z-23/140.5+R
23.0
140.5
34
12.0
4.1
3
7
19
16.0
70
43
55
38.0
22.5
20.0
8
13
20
79
Hook clamps TLAL.SST-23/1...
420064
TLAL.SST-23/140.5+R
23.0
140.5
34
12.0
4.1
3
7
19
16.0
70
43
55
38.0
22.5
20.0
8
13
20
79
Hook clamps TLA.Z-16.4/10...
420081
TLA.Z-16.4/102+R
16.0
102.0
23
11.0
3.2
2
-
13
16.0
44
30
-
34.5
12.5
12.0
5
-
-
31
Hook clamps TLA.SST-16.4/...
420082
TLA.SST-16.4/102+R
16.0
102.0
23
11.0
3.2
2
-
13
16.0
44
30
-
34.5
12.5
12.0
5
-
-
31
Hook clamps TLAS.Z-16.4/1...
420083
TLAS.Z-16.4/102+R
16.0
102.0
23
11.0
3.2
2
-
13
16.0
44
30
-
34.5
12.5
12.0
5
-
-
32
Hook clamps TLAS.SST-16.4...
420084
TLAS.SST-16.4/102+R
16.0
102.0
23
11.0
3.2
2
-
13
16.0
44
30
-
34.5
12.5
12.0
5
-
-
32
Hook clamps TLAL.Z-16.4/1...
420085
TLAL.Z-16.4/102+R
16.0
102.0
23
11.0
3.2
2
4
13
16.0
44
30
34.5
34.5
12.5
12.0
5
11.5
15.5
32
Hook clamps TLAL.SST-16.4...
420086
TLAL.SST-16.4/102+R
16.0
102.0
23
11.0
3.2
2
4
13
16.0
44
30
34.5
34.5
12.5
12.0
5
11.5
15.5
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성