피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Timing belt pulleys H 300 for taper bush for belt width 300 (3" = 76,2 mm)
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing belt pulleys inch
Taper bush
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_belt_pulleys_inch/taper_lock/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_h300_asmtab.prj},{NB=T35205},{NAME=Timing belt pulley inch profile for taper bush TL 30 H 300/18F, TL2012},{DESCRIPTION=TL 30 H 300},{CNSORDERNO=T35205},{TYPE=18F},{MAT=St},{Z=30},{TAPERBUSH=2012},{HM=50},{DP=121.28},{DE=119.90},{DF=127},{DM=0},{DI=98.0},{F=84},{L=32},{R=26.0},{N=327},{I=111.0},{KG=3.21},{PPATH=t_belt_pulleys_for_taper_bushes_h_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=22300030}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
TAPERBUSH
Taper bushes
ⁿ/ₐ
HM
Hole max.
[mm]
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
T41193
Timing belt pulley inch p...
TL 20 H 300
T41193
18F
St
20
1615
42
80.85
79.48
87
0
64.5
84
38
23.0
315
1.22
T35197
Timing belt pulley inch p...
TL 21 H 300
T35197
18F
St
21
1615
42
84.89
83.52
91
0
65.0
84
38
23.0
316
1.52
T35198
Timing belt pulley inch p...
TL 22 H 300
T35198
18F
St
22
1615
42
88.94
87.56
93
0
67.0
84
38
23.0
317
1.80
T35199
Timing belt pulley inch p...
TL 23 H 300
T35199
18F
St
23
1615
42
92.98
91.61
97
0
70.0
84
38
23.0
318
2.04
T35200
Timing belt pulley inch p...
TL 24 H 300
T35200
18F
St
24
1615
42
97.02
95.65
103
0
73.5
84
38
23.0
320
2.29
T35201
Timing belt pulley inch p...
TL 25 H 300
T35201
18F
St
25
1615
42
101.06
99.69
106
0
77.0
84
38
23.0
321
2.54
T35202
Timing belt pulley inch p...
TL 26 H 300
T35202
18F
St
26
1615
42
105.11
103.73
111
0
82.0
84
38
23.0
322
2.73
T35203
Timing belt pulley inch p...
TL 27 H 300
T35203
18F
St
27
2012
50
109.15
107.78
115
0
85.0
84
32
26.0
323
2.54
T35204
Timing belt pulley inch p...
TL 28 H 300
T35204
18F
St
28
2012
50
113.19
111.82
119
0
90.5
84
32
26.0
325
2.68
T35205
Timing belt pulley inch p...
TL 30 H 300
T35205
18F
St
30
2012
50
121.28
119.90
127
0
98.0
84
32
26.0
327
3.21
T35206
Timing belt pulley inch p...
TL 32 H 300
T35206
18F
St
32
2517
60
129.36
127.99
135
0
106.0
84
45
19.5
328
3.58
T35207
Timing belt pulley inch p...
TL 36 H 300
T35207
18F
St
36
2517
60
145.53
144.16
152
0
121.0
84
45
19.5
334
4.99
T35208
Timing belt pulley inch p...
TL 40 H 300
T35208
18F
St
40
2517
60
161.70
160.33
168
0
138.0
84
45
19.5
338
6.50
T35209
Timing belt pulley inch p...
TL 44 H 300
T35209
19F
St
44
2517
60
177.87
176.50
184
119
152.0
86
45
20.5
339
7.55
T35210
Timing belt pulley inch p...
TL 48 H 300
T35210
19F
St
48
2517
60
194.04
192.67
200
119
169.0
86
45
20.5
342
8.66
T35211
Timing belt pulley inch p...
TL 60 H 300
T35211
20
GG
60
2517
60
242.55
241.18
0
119
223.0
86
45
20.5
0
7.42
T35212
Timing belt pulley inch p...
TL 72 H 300
T35212
20
GG
72
2517
60
291.06
289.69
0
119
270.0
86
45
20.5
0
9.33
T35213
Timing belt pulley inch p...
TL 84 H 300
T35213
20
GG
84
2517
60
339.57
338.20
0
119
320.0
86
45
20.5
0
11.19
T35214
Timing belt pulley inch p...
TL 96 H 300
T35214
20
GG
96
3030
75
388.08
386.71
0
150
362.0
86
76
5.0
0
17.96
T35215
Timing belt pulley inch p...
TL 120 H 300
T35215
20
GG
120
3030
75
485.10
483.73
0
150
460.0
86
76
5.0
0
22.23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성