카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt pulleys for taper bushes ''PCB'' 14M-37 - ''PCB'' synchrochain timing belts pulleys for taper bushes
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys for Taper Bushes
Timing belt pulleys for taper bushes 14M PCB
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_for_taper_bushes/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_14m_pcb/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_14m_37_pcb_asmtab.prj},{NB=PCB48037050},{DESCRIPTION=TL 14M 50S 37},{CNSORDERNO=PCB48037050},{TYPE=15F},{MAT=GG},{Z=50},{TAPERBUSH=3020},{HM=75},{DP=222.82},{DE=220.02},{DF=240},{DM=0},{DI=0},{F=51},{L=0},{R=0.0},{D=0},{N=414},{KG=10.00},{I=192.0},{PPATH=t_belt_pulleys_for_taper_bushes_14m_pcb_asmtpl.prj},{VER=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order nummber
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
TAPERBUSH
Taper bushes
ⁿ/ₐ
HM
Hole max.
[mm]
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
PCB48037028
TL 14M 28S 37
PCB48037028
23F
St
28
2012
50
124.78
121.98
127
0
88
51
32
19.0
0
400
2.20
PCB48037030
TL 14M 30S 37
PCB48037030
18F
St
30
2517
65
133.69
130.89
138
0
98
51
45
3.0
0
401
2.50
PCB48037032
TL 14M 32S 37
PCB48037032
18F
St
32
2517
65
142.60
139.80
154
0
100
51
45
3.0
0
403
3.00
PCB48037034
TL 14M 34S 37
PCB48037034
18F
St
34
2517
65
151.52
148.72
160
0
109
51
45
3.0
0
404
3.80
PCB48037036
TL 14M 36S 37
PCB48037036
23F
St
36
2517
65
160.43
157.63
168
0
117
51
45
6.0
0
405
4.30
PCB48037038
TL 14M 38S 37
PCB48037038
23F
St
38
2517
65
169.34
166.54
183
0
126
51
45
6.0
0
406
5.10
PCB48037040
TL 14M 40S 37
PCB48037040
23F
St
40
2517
65
178.25
175.45
188
0
135
51
45
6.0
0
407
6.00
PCB48037044
TL 14M 44S 37
PCB48037044
15F
St
44
3020
75
196.08
193.28
211
0
0
51
0
0.0
0
411
7.00
PCB48037048
TL 14M 48S 37
PCB48037048
15F
St
48
3020
75
213.90
211.11
226
0
0
51
0
0.0
0
412
9.00
PCB48037050
TL 14M 50S 37
PCB48037050
15F
GG
50
3020
75
222.82
220.02
240
0
0
51
0
0.0
0
414
10.00
PCB48037056
TL 14M 56S 37
PCB48037056
21F
GG
56
3020
75
249.55
246.76
256
144
207
51
0
0.0
0
416
9.20
PCB48037060
TL 14M 60S 37
PCB48037060
21
GG
60
3020
75
267.38
264.58
0
159
224
51
0
0.0
0
0
10.20
PCB48037064
TL 14M 64S 37
PCB48037064
21
GG
64
3020
75
285.21
282.41
0
159
242
51
0
0.0
0
0
12.20
PCB48037072
TL 14M 72S 37
PCB48037072
21
GG
72
3020
75
320.86
318.06
0
159
278
51
0
0.0
0
0
13.40
PCB48037080
TL 14M 80S 37
PCB48037080
21
GG
80
3020
75
356.51
353.71
0
159
314
51
0
0.0
0
0
16.10
PCB48037090
TL 14M 90S 37
PCB48037090
22
GG
90
3020
75
401.07
398.27
0
159
360
51
0
0.0
0
0
17.20
PCB48037112
TL 14M 112S 37
PCB48037112
22
GG
112
3020
75
499.11
496.31
0
159
456
51
0
0.0
0
0
23.00
PCB48037140
TL 14M 140S 37
PCB48037140
14
GG
140
3525
90
623.89
621.09
0
206
581
51
65
7.0
0
0
41.00
PCB48037168
TL 14M 168S 37
PCB48037168
14
GG
168
3525
90
748.66
745.87
0
206
706
51
65
7.0
0
0
51.50
PCB48037192
TL 14M 192S 37
PCB48037192
14
GG
192
4030
90
855.61
852.82
0
215
812
51
76
12.5
0
0
60.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성