카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt pulleys for taper bushes ''PCB'' 14M-20 - ''PCB'' synchrochain timing belts pulleys for taper bushes
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys for Taper Bushes
Timing belt pulleys for taper bushes 14M PCB
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_for_taper_bushes/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_14m_pcb/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_14m_20_pcb_asmtab.prj},{NB=PCB48020048},{DESCRIPTION=TL 14M 48S 20},{CNSORDERNO=PCB48020048},{TYPE=10F},{MAT=St},{Z=48},{TAPERBUSH=3020},{HM=75},{DP=213.90},{DE=211.11},{DF=226},{DM=144},{DI=0},{F=33},{L=51},{R=18},{D=0},{N=412},{KG=6.80},{I=190.0},{PPATH=t_belt_pulleys_for_taper_bushes_14m_pcb_asmtpl.prj},{VER=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order nummber
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
TAPERBUSH
Taper bushes
ⁿ/ₐ
HM
Hole max.
[mm]
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
PCB48020028
TL 14M 28S 20
PCB48020028
15F
St
28
2012
50
124.78
121.98
127
0
0
33
0
0
0
400
1.66
PCB48020030
TL 14M 30S 20
PCB48020030
15F
St
30
2012
50
133.69
130.89
138
0
0
33
0
0
0
401
2.20
PCB48020032
TL 14M 32S 20
PCB48020032
15F
St
32
2012
50
142.60
139.80
154
0
0
33
0
0
0
403
3.20
PCB48020034
TL 14M 34S 20
PCB48020034
10F
St
34
2517
65
151.52
148.72
160
117
0
33
45
12
0
404
3.00
PCB48020036
TL 14M 36S 20
PCB48020036
10F
St
36
2517
65
160.43
157.63
168
117
0
33
45
12
0
405
3.60
PCB48020038
TL 14M 38S 20
PCB48020038
10F
St
38
2517
65
169.34
166.54
183
117
0
33
45
12
0
406
4.00
PCB48020040
TL 14M 40S 20
PCB48020040
10F
St
40
2517
65
178.25
175.45
188
117
0
33
45
12
0
407
4.70
PCB48020044
TL 14M 44S 20
PCB48020044
10F
St
44
3020
75
196.08
193.28
211
144
0
33
51
18
0
411
5.60
PCB48020048
TL 14M 48S 20
PCB48020048
10F
St
48
3020
75
213.90
211.11
226
144
0
33
51
18
0
412
6.80
PCB48020050
TL 14M 50S 20
PCB48020050
10F
GG
50
3020
75
222.82
220.02
240
144
0
33
51
18
0
414
7.70
PCB48020056
TL 14M 56S 20
PCB48020056
13F
GG
56
3020
75
249.55
246.76
256
144
207
33
51
9
0
416
7.70
PCB48020060
TL 14M 60S 20
PCB48020060
13
GG
60
3020
75
267.38
264.58
0
159
224
33
51
9
0
0
8.50
PCB48020064
TL 14M 64S 20
PCB48020064
13
GG
64
3020
75
285.21
282.41
0
159
242
33
51
9
0
0
10.20
PCB48020072
TL 14M 72S 20
PCB48020072
13
GG
72
3020
75
320.86
318.06
0
159
278
33
51
9
0
0
11.50
PCB48020080
TL 14M 80S 20
PCB48020080
13
GG
80
3020
75
356.51
353.71
0
159
314
33
51
9
0
0
13.50
PCB48020090
TL 14M 90S 20
PCB48020090
14
GG
90
3020
75
401.07
398.27
0
159
360
33
51
9
0
0
14.20
PCB48020112
TL 14M 112S 20
PCB48020112
14
GG
112
3020
75
499.11
496.31
0
159
456
33
51
9
0
0
18.10
PCB48020140
TL 14M 140S 20
PCB48020140
14
GG
140
3020
75
623.89
621.09
0
159
581
33
51
9
0
0
22.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성