피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
Nederlands
polski
română
slovenčina
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FATH
생성됨: 11.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
Custom tariff numbers included
Automatic dimensions
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Materials included
spare parts informations
ecological informations
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
FATH
Threaded Rod ST for Swivel Feet, Ball Joint 22
FATH
Position
Levelling Feet
Swivel Feet Ball Joint 22
Threaded Rods ST, Swivel Feet Ball Joint 22
Powered by
CAD모델 선택
{fath/position/levelling_feet/swivel_feet_ball_joint_22/threaded_rods_st/tr_steel_for_sfbj_22.prj},{NB=098CM16066M},{PARTNR=098CM16066M},{DES=Zinc plated steel},{MXL=M16x66},{M1=16},{M=M16},{L=66},{SW=22},{MAXL=1450},{FMAX=14200},{WEIGHT=112.0},{A=31.97},{CTN=73181582},{ID=103784},{ROHS=../../../../pictures/sym_rohs.png},{REACH=../../../../pictures/sym_reach.png},{POP=../../../../pictures/sym_pop.png},{CFM=../../../../pictures/sym_cfm.png},{EAN=4066061023804}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
PARTNR
Part #
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
MXL
M x L
[mm]
M
Thread
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
FMAX
Fmax
[N]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ID
ID #
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
098CM16066M
098CM16066M
Zinc plated steel
M16x66
M16
66
22
14200
73181582
103784
4066061023804
098CM16100M
098CM16100M
Zinc plated steel
M16x100
M16
100
22
14200
73181582
103786
4066061023828
098CM16125M
098CM16125M
Zinc plated steel
M16x125
M16
125
22
14200
73181582
103788
4066061023842
098CM16150M
098CM16150M
Zinc plated steel
M16x150
M16
150
22
14200
73181582
103790
4066061023866
098CM16200M
098CM16200M
Zinc plated steel
M16x200
M16
200
22
14200
73181582
103792
4066061023880
098CM20085M
098CM20085M
Zinc plated steel
M20x85
M20
85
22
23800
73181582
103795
4066061023903
098CM20100M
098CM20100M
Zinc plated steel
M20x100
M20
100
22
23800
73181582
103798
4066061023934
098CM20125M
098CM20125M
Zinc plated steel
M20x125
M20
125
22
23800
73181582
103800
4066061023958
098CM20150M
098CM20150M
Zinc plated steel
M20x150
M20
150
22
23800
73181582
103803
4066061023989
098CM20200M
098CM20200M
Zinc plated steel
M20x200
M20
200
22
23800
73181582
103805
4066061024009
098CM20250M
098CM20250M
Zinc plated steel
M20x250
M20
250
22
23800
73181582
103807
4066061024023
098CM24085M
098CM24085M
Zinc plated steel
M24x85
M24
85
24
35400
73181582
103809
4066061024047
098CM24100M
098CM24100M
Zinc plated steel
M24x100
M24
100
24
35400
73181582
103811
4066061024061
098CM24125M
098CM24125M
Zinc plated steel
M24x125
M24
125
24
35400
73181582
103813
4066061024085
098CM24150M
098CM24150M
Zinc plated steel
M24x150
M24
150
24
35400
73181582
103815
4066061024108
098CM24200M
098CM24200M
Zinc plated steel
M24x200
M24
200
24
35400
73181582
103817
4066061024122
098CM24250M
098CM24250M
Zinc plated steel
M24x250
M24
250
24
35400
73181582
103821
4066061024153
098CM30100M
098CM30100M
Zinc plated steel
M30x100
M30
100
24
56600
73181582
103823
4066061024177
098CM30150M
098CM30150M
Zinc plated steel
M30x150
M30
150
24
56600
73181582
103825
4066061024191
098CM30200M
098CM30200M
Zinc plated steel
M30x200
M30
200
24
56600
73181582
103827
4066061024214
098CM30250M
098CM30250M
Zinc plated steel
M30x250
M30
250
24
56600
73181582
103829
4066061024238
098CM30300M
098CM30300M
Zinc plated steel
M30x300
M30
300
24
56600
73181582
103831
4066061024252
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SKF®-PENDELKL-2R - Self Aligning Ball Bearings SKF
MÄDLER
26.04.2024
GZR EO - Swivel reducer
Parker
29.02.2024
Threaded Rod SS Metric for Swivel Feet, Ball Joint 15
FATH
28.06.2024
Threaded Rod SS for Swivel Feet, Ball Joint 22
FATH
28.06.2024
MAE-KURO-364+367 - Ball Transfer Units 364 / 367, Solid Steel Housing
MÄDLER
10.04.2024
23815 - Spherical roller bearing FAG cylindrical bore
norelem
26.06.2024
Threaded Rod ST Metric for Swivel Feet, Ball Joint 15
FATH
28.06.2024
Base PA for Swivel Feet, Ball Joint 15, Black
FATH
28.06.2024
Threaded Rod for Swivel Feet, Ball Joint 10
FATH
28.06.2024
Base SS BDH for Swivel Feet, Ball Joint 15
FATH
28.06.2024
Base ZN BDH for Swivel Feet, Ball Joint 15
FATH
28.06.2024
Base PA for Swivel Feet, Ball Joint 10
FATH
28.06.2024
Base PA BDH for Swivel Feet, Ball Joint 15, Black
FATH
28.06.2024
Swivel Foot, PA / ST Ball Joint 10
FATH
28.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성