피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
TFMA - Merkel® Compact seal
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Piston Seals (Hydraulic)
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/piston_seals_hydraulics/tfma_asmtab.prj},{NB=96867 TFMA 50 42.8 3.8 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=96867},{D=50.0},{DD=42.8},{NUT=0},{H=3.8},{L=4.0},{P=3.60},{C=3.5},{R1=0.5},{DM=50.250},{DN=50.000},{S=1.000},{B=3.800},{DDNN=42.800},{DORING=3.000},{Z=1.000},{PPATH=tfma/tfma_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
D
Dimension
[mm]
DD
Dimension d
[mm]
H
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
P
Profile
[mm]
C
[mm]
R1
[mm]
96028 TFMA 10 3.9 3
96028
10.0
3.9
3.0
3.2
3.05
3.0
0.4
98533 TFMA 12 5.9 3
98533
12.0
5.9
3.0
3.2
3.05
3.0
0.4
97882 TFMA 15 8.9 3
97882
15.0
8.9
3.0
3.2
3.05
3.0
0.4
98699 TFMA 16 9.9 3
98699
16.0
9.9
3.0
3.2
3.05
3.0
0.4
97889 TFMA 18 11.9 3
97889
18.0
11.9
3.0
3.2
3.05
3.0
0.4
98990 TFMA 20 13.9 3
98990
20.0
13.9
3.0
3.2
3.05
3.0
0.4
98386 TFMA 22 15.9 3
98386
22.0
15.9
3.0
3.2
3.05
3.0
0.4
95440 TFMA 25 17.8 3.8
95440
25.0
17.8
3.8
4.0
3.60
3.5
0.5
98534 TFMA 28 20.8 3.8
98534
28.0
20.8
3.8
4.0
3.60
3.5
0.5
97436 TFMA 30 22.8 3.8
97436
30.0
22.8
3.8
4.0
3.60
3.5
0.5
97878 TFMA 32 24.8 3.8
97878
32.0
24.8
3.8
4.0
3.60
3.5
0.5
98405 TFMA 35 27.8 3.8
98405
35.0
27.8
3.8
4.0
3.60
3.5
0.5
94313 TFMA 38 30.8 3.8
94313
38.0
30.8
3.8
4.0
3.60
3.5
0.5
97022 TFMA 40 32.8 3.8
97022
40.0
32.8
3.8
4.0
3.60
3.5
0.5
98536 TFMA 42 34.8 3.8
98536
42.0
34.8
3.8
4.0
3.60
3.5
0.5
97023 TFMA 45 37.8 3.8
97023
45.0
37.8
3.8
4.0
3.60
3.5
0.5
98537 TFMA 48 40.8 3.8
98537
48.0
40.8
3.8
4.0
3.60
3.5
0.5
96867 TFMA 50 42.8 3.8
96867
50.0
42.8
3.8
4.0
3.60
3.5
0.5
98538 TFMA 52 44.8 3.8
98538
52.0
44.8
3.8
4.0
3.60
3.5
0.5
96882 TFMA 55 47.8 3.8
96882
55.0
47.8
3.8
4.0
3.60
3.5
0.5
97024 TFMA 60 47.8 7.3
97024
60.0
47.8
7.3
7.5
6.10
7.5
0.8
132794 TFMA 63 50.8 7.3
132794
63.0
50.8
7.3
7.5
6.10
7.5
0.8
97025 TFMA 65 52.8 7.3
97025
65.0
52.8
7.3
7.5
6.10
7.5
0.8
97026 TFMA 70 57.8 7.3
97026
70.0
57.8
7.3
7.5
6.10
7.5
0.8
97027 TFMA 75 62.8 7.3
97027
75.0
62.8
7.3
7.5
6.10
7.5
0.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성