피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
Tekno - Fix Line screw with through hole 2
MOVET
Leveling Feet
Leveling Elements
Anti vibration
nivellierschrauben
tekno_fix_line_screw_w_th_thin_pitch
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/nivellierelemente/anti_vibration/nivellierschrauben/tekno_fix_line_screw_w_th_thin_pitch/tekno_fix_line_screw_w_th_thin_pitch.prj},{NB=MOVET+45819108Z(hoch)},{TYP=45819108Z},{BESTNR=4061408120376},{HIDE=1},{LODLEVEL=hoch},{BES=VITE M27X2},{NDM=27},{PIT=2},{H1=125},{H2=12},{H=106},{CH=27},{D1=15},{F=27x2},{SL=65000},{INFO=Download link},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/19112z_19105f.pdf},{COLOR=steel_grey},{VER=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
[mm]
H1
Total height
[mm]
H2
Total height
[mm]
H
Total height
[mm]
CH
regulation key
[mm]
D1
Hole diameter
[mm]
F
thread
[mm]
SL
maschine foot load
[N]
MOVET+4061408114382
45819110Z
4061408114382
VITE M36x3
135
15
116
41
22
36x3
90000
MOVET+4061408114399
45819110B
4061408114399
VITE M36x3
135
15
116
41
22
36x3
90000
MOVET+4061408108039
45819111Z
4061408108039
VITE M42x2
140
20
120
46
26
42x2
100000
MOVET+4061408114405
45819111B
4061408114405
VITE M42x2
140
20
120
46
26
42x2
100000
MOVET+4061408119547
45819112Z
4061408119547
VITE M30x2
87
12
70
36
17
30x2
70000
MOVET+4061408119530
45819112B
4061408119530
VITE M30x2
87
12
70
36
17
30x2
70000
MOVET+4061408120390
45819106Z
4061408120390
VITE M27X2
90
12
70
27
15
27x2
65000
MOVET+4061408120383
45819107Z
4061408120383
VITE M27X2
110
12
91
27
15
27x2
65000
MOVET+4061408120376
45819108Z
4061408120376
VITE M27X2
125
12
106
27
15
27x2
65000
MOVET+4061408119929
45819109Z
4061408119929
VITE M27X2
145
12
126
27
15
27x2
65000
MOVET+4061408026630
45819080Z
4061408026630
VITE M24X2
105
15
85
24
13
24x2
60000
MOVET+4061408024636
45819080B
4061408024636
VITE M24X2
105
15
85
24
13
24x2
60000
MOVET+4061408067442
45819090Z
4061408067442
VITE M24X2
160
15
136
24
13
24x2
60000
MOVET+4061408024643
45819090B
4061408024643
VITE M24X2
160
15
136
24
13
24x2
60000
MOVET+4061408120369
45819102Z
4061408120369
VITE M35X2
120
15
95
41
22
35x2
90000
MOVET+4061408120352
45819103Z
4061408120352
VITE M35X2
195
15
170
41
22
35x2
90000
MOVET+4061408107674
45819104Z
4061408107674
VITE M36X2
120
15
95
41
22
36x2
90000
MOVET+4061408120598
45819104B
4061408120598
VITE M36X2
120
15
95
41
22
36x2
90000
MOVET+4061408116706
45819105Z
4061408116706
VITE M36X2
195
15
170
41
22
36x2
90000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성