카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Tee - PMSA 25
Schiedel
Stainless steel system
PMSA25 Ø150-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pmsa25/tee.prj},{NB=Tee 150/90/0,6/444/GY/PMSA25(a)(400)(137727)},{MAT=137727},{EAN=4051921552341},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,SE,NO},{SYS=PMSA25},{SAP=Tee 150/90/0,6/444/GY/PMSA25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=250},{EXTX=200},{A=455},{B=250},{D1X=250},{NL=500},{ML=444},{SL=GY},{WG=4.536},{SHORT=150/90/0,6/444/GY/PMSA25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Tee 150/90/0,6/444/BL/PMS...
137726
4051921552334
PMSA25
Tee 150/90/0,6/444/BL/PMS...
150
250
455
250
500
444
BL
4.536
Tee 200/90/0,6/444/BL/PMS...
141933
4051921569653
PMSA25
Tee 200/90/0,6/444/BL/PMS...
200
300
455
250
500
444
BL
4.536
Tee 150/90/0,6/444/GY/PMS...
137727
4051921552341
PMSA25
Tee 150/90/0,6/444/GY/PMS...
150
250
455
250
500
444
GY
4.536
Tee 200/90/0,6/444/GY/PMS...
141934
4051921569660
PMSA25
Tee 200/90/0,6/444/GY/PMS...
200
300
455
250
500
444
GY
4.536
Tee 150/90/0,6/444/WH/PMS...
137728
4051921552358
PMSA25
Tee 150/90/0,6/444/WH/PMS...
150
250
455
250
500
444
WH
4.536
Tee 200/90/0,6/444/WH/PMS...
141935
4051921569677
PMSA25
Tee 200/90/0,6/444/WH/PMS...
200
300
455
250
500
444
WH
4.536
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성