카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Tee 90° - PMS 50
Schiedel
Stainless steel system
PMS50 Ø130-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pms50/flue_connection_tee_welded_90.prj},{NB=Tee_welded 150/90/0,5/444/GY/PMS50(a)(400)(145447)},{MAT=145447},{EAN=4051921631909},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,BE,NO},{SYS=PMS50},{SAP=Tee_welded 150/90/0,5/444/GY/PMS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=250},{A=455},{B=205},{C=165},{W1=90},{NL=500},{ML=444},{SL=GY},{WG=7.00},{SHORT=150/90/0,5/444/GY/PMS50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
W1
[°]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Tee_welded 130/90/0,5/444...
145443
4051921631862
PMS50
Tee_welded 130/90/0,5/444...
130
230
455
205
155
90
500
444
BL
6.23
Tee_welded 150/90/0,5/444...
145446
4051921631893
PMS50
Tee_welded 150/90/0,5/444...
150
250
455
205
165
90
500
444
BL
7.00
Tee_welded 180/90/0,5/444...
145449
4051921631923
PMS50
Tee_welded 180/90/0,5/444...
180
280
455
205
180
90
500
444
BL
7.98
Tee_welded 200/90/0,5/444...
145452
4051921631954
PMS50
Tee_welded 200/90/0,5/444...
200
300
455
205
190
90
500
444
BL
8.62
Tee_welded 130/90/0,5/444...
145444
4051921631879
PMS50
Tee_welded 130/90/0,5/444...
130
230
455
205
155
90
500
444
GY
6.23
Tee_welded 150/90/0,5/444...
145447
4051921631909
PMS50
Tee_welded 150/90/0,5/444...
150
250
455
205
165
90
500
444
GY
7.00
Tee_welded 180/90/0,5/444...
145450
4051921631930
PMS50
Tee_welded 180/90/0,5/444...
180
280
455
205
180
90
500
444
GY
7.98
Tee_welded 200/90/0,5/444...
145453
4051921631961
PMS50
Tee_welded 200/90/0,5/444...
200
300
455
205
190
90
500
444
GY
8.62
Tee_welded 130/90/0,5/444...
145445
4051921631886
PMS50
Tee_welded 130/90/0,5/444...
130
230
455
205
155
90
500
444
WH
6.23
Tee_welded 150/90/0,5/444...
145448
4051921631916
PMS50
Tee_welded 150/90/0,5/444...
150
250
455
205
165
90
500
444
WH
7.00
Tee_welded 180/90/0,5/444...
145451
4051921631947
PMS50
Tee_welded 180/90/0,5/444...
180
280
455
205
180
90
500
444
WH
7.98
Tee_welded 200/90/0,5/444...
145454
4051921631978
PMS50
Tee_welded 200/90/0,5/444...
200
300
455
205
190
90
500
444
WH
8.62
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성