카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
TDC-S - Fastening of profiled sheets to steel profiles
SFS
Roofing & Cladding
Produktbezogen Index
TDC-S
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rc/produktbezogen/tdc_s/tdc_s.prj},{NB=SFS TDC-S-S19-7,1X25},{CNSORDERNO=TDC-S-S19-7,1X25},{MATNR=18162},{TYP=TDC-S},{KOPF=Hex head 8mm},{DS=S19},{TEXT1=Fastening of profiled sheets to steel profiles},{TEXT2=Fasteners: stainless steel A2 - AISI 304},{TEXT3=Sealing washer: A2 stainless steel with vulcanized EPDM},{TEXT4=-},{KL=1-14mm},{VD=4.5mm},{MAT=A2},{L=25.0},{L1=2.000},{D1=11.00},{D2=7.70},{D3=7.10},{H1=4.35},{H=0.90},{DW=19},{SW=8},{GW=9.9},{N1=10},{N2=4},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Description
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KOPF
Head shape
ⁿ/ₐ
DS
Washer variant
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Product)
ⁿ/ₐ
KL
Clamping range
ⁿ/ₐ
VD
Drilling performance
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D1
Head diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
DW
[mm]
SW
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS TDC-S-S19-7,1X25 Fast...
TDC-S-S19-7,1X25
TDC-S
Hex head 8mm
S19
Fastening of profiled she...
Fasteners: stainless stee...
Sealing washer: A2 stainl...
1-14mm
4.5mm
A2
25.0
11.00
7.70
19
8
9.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성