TC-81l12-10100 - Pneumatic Hold Down Clamps - Block
Essentra Components
Clamps & Workholding
Power Clamps & Accessories
Pneumatic Power Clamps
Pneumatic Hold Down Clamps
Pneumatic Hold Down Clamps - Block
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_g00000000/l2_g03000000/l3_g03020000/l4_g03020100/p060775/tc-81l12-10100_asmtab.prj},{NB=TC-81L25-10100},{PN=TC-81L25-10100},{AMERSID=1102984},{APACID=-},{EMEAID=-},{TYPE=Horizontal},{HOLDINGTORQUEMAX=885.0},{CLAMPINGTORQUEMA=159.0},{HOLESIZE=M6 x 8},{B1=35.0},{B7=20.0},{B10=20.0},{B11A=40.5},{B11B=50.0},{B18=40.0},{L1=151.0},{L6=9.00},{L7=25.0},{L9=15.0},{PPATH=tc-81l12-10100/tc-81l12-10100_asmtpl.prj},{HIDDEN=No}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
TYPE
Arm Type
ⁿ/ₐ
HOLDINGTORQUEMAX
Holding Torque Maximum Lbs
[mm]
CLAMPINGTORQUEMA
Clamping Torque Maximum Lbs
[mm]
HOLESIZE
D3 Hole Size
ⁿ/ₐ
B1
B1 Width
[mm]
B7
B7 Hole Spacing Center to Center Along Width
[mm]
B10
B10 Arm Hole Spacing Center to Center
[mm]
B11A
B11a Hole Spacing From Arm Center to Hole Center
[mm]
B11B
B11b Hole Spacing From Pivot Center to Hole Center
[mm]
B18
B18 Length
[mm]
L1
L Body Height
[mm]
L6
L6 Pivot Center From Relief Edge
[mm]
L7
L7 Relief Height
[mm]
L9
L9 Mounting Holes Spacing Center to Center
[mm]
TC-81L12-10100
TC-81L12-10100
1102978
-
-
Horizontal
221.0
39.0
M4 x 6
24.0
15.0
9.0
27.0
31.5
28.0
104.0
4.50
15.0
9.0
TC-81L16-10100
TC-81L16-10100
1102980
-
-
Horizontal
531.0
53.0
M5 x 5
30.0
20.0
15.0
30.0
39.5
30.0
119.0
5.75
20.0
12.0
TC-81L20-10100
TC-81L20-10100
1102982
-
-
Horizontal
885.0
57.0
M6 x 8
35.0
20.0
20.0
30.5
40.0
40.0
151.0
9.00
25.0
15.0
TC-81L25-10100
TC-81L25-10100
1102984
-
-
Horizontal
885.0
159.0
M6 x 8
35.0
20.0
20.0
40.5
50.0
40.0
151.0
9.00
25.0
15.0
TC-81L12-14100
TC-81L12-14100
1102979
-
-
Vertical
177.0
39.0
M4 x 6
24.0
15.0
9.0
27.0
31.5
28.0
104.0
4.50
15.0
9.0
TC-81L16-14100
TC-81L16-14100
1102981
-
-
Vertical
354.0
57.0
M5 x 5
30.0
20.0
15.0
30.0
39.5
30.0
119.0
5.75
20.0
12.0
TC-81L20-14100
TC-81L20-14100
1102983
-
-
Vertical
708.0
150.0
M6 x 8
35.0
20.0
20.0
30.5
40.0
40.0
151.0
9.00
25.0
15.0
TC-81L25-14100
TC-81L25-14100
1102985
-
-
Vertical
708.0
150.0
M6 x 8
35.0
20.0
20.0
40.5
50.0
40.0
151.0
9.00
25.0
15.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성