TB Reducer Series - 斜齿减速器
德迈机器人
行星减速机
TB斜齿减速机
Powered by
CAD模型選擇
{dmrobot/planetary-reducer-series/tb-reducer-series/tb-reducer-series_asmtab.prj},{NB=TB-90-L1-3K-3IV750/(D19x35/D70x4/4-D6-D90)},{MODEL=TB},{SIZE=90},{NOS=L1},{RR=3},{ISM=K},{AC=3},{SR=},{MB=IV},{MP=750},{ST10='IV', 'IV:Inovance', 'MT', 'MT:Mitsubishi', 'PS', 'PS:Panasonic' , 'DT', 'DT:Delta', 'CU', 'CU:Customer self configuration'},{PPATH=assemblies/tb-reducer_asmcfg_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
SIZE
尺寸
[mm]
S
电机轴直径
[mm]
LR
电机轴长度
[mm]
LE
凸台深度
[mm]
LB
凸台直径
[mm]
LZ
电机安装螺丝孔
ⁿ/ₐ
LA
分度圆尺寸
[mm]
W
电机键槽
[mm]
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
TB-42-L1-3K-3IV100/(D8x25...
TB
42
8.00
25.0
3.5
30.0
Ø4.5
46.00
3.0
TB-42-L1-3K-3IV100/(D8x25...
TB-60-L1-3K-3IV200/(D14x3...
TB
60
14.00
30.0
4.0
50.0
Ø5.5
70.00
5.0
TB-60-L1-3K-3IV200/(D14x3...
TB-90-L1-3K-3IV750/(D19x3...
TB
90
19.00
35.0
4.0
70.0
Ø7
90.00
6.0
TB-90-L1-3K-3IV750/(D19x3...
TB-115-L1-3K-3IV1500/(D24...
TB
115
24.00
45.0
6.0
95.0
Ø7
115.00
8.0
TB-115-L1-3K-3IV1500/(D24...
TB-140-L1-3K-3MT2000/(D35...
TB
140
35.00
79.0
4.0
114.3
Ø13.5
200.00
0.0
TB-140-L1-3K-3MT2000/(D35...
TB-180-L1-3K-3MT2000/(D35...
TB
180
35.00
79.0
4.0
114.3
Ø13.5
200.00
0.0
TB-180-L1-3K-3MT2000/(D35...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表