You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
TB - Axial thrust bearing - For axial loads
HPC
Linear components
Rotary motion
Thrust bearing sets
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/rotary/thrust/tb.prj},{NB=hpc_TB51410},{REF=TB51410},{D2=50},{D1=110},{H=43},{D4=100},{D3=52},{C=156.00},{C0=333.00},{VG=2142},{VH=2520},{MAS=2.000},{INFO=INFO},{NBR=7},{PPATH=tb_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D2
ØD2
[mm]
D1
ØD1
[mm]
H
[mm]
D4
ØD4
[mm]
D3
ØD3
[mm]
C
Load capacity Dynamic
[KN]
C0
Load capacity Static
[KN]
VG
Max speed Lubricant Grease
[tr/min]
VH
Max speed Lubricant Oil
[tr/min]
MAS
Weight
[Kg]
HPC - TB51100
TB51100
10
24
9
24
11
9.75
14.99
9945
11700
0.020
HPC - TB51200
TB51200
10
26
11
26
12
12.45
18.23
8415
9900
0.030
HPC - TB51101
TB51101
12
26
9
26
13
10.19
16.27
9945
11700
0.022
HPC - TB51201
TB51201
12
28
11
28
14
13.03
20.38
8415
9900
0.034
HPC - TB51102
TB51102
15
28
9
28
16
10.39
17.93
9180
10800
0.024
HPC - TB51202
TB51202
15
32
12
32
17
16.17
26.46
7650
9000
0.045
HPC - TB51103
TB51103
17
30
9
30
18
11.17
20.78
9180
10800
0.026
HPC - TB51203
TB51203
17
35
12
35
19
16.86
29.40
7268
8550
0.053
HPC - TB51104
TB51104
20
35
10
35
21
14.80
28.42
7650
9000
0.039
HPC - TB51204
TB51204
20
40
14
40
22
22.05
39.69
6120
7200
0.082
HPC - TB51105
TB51105
25
42
11
42
26
18.00
38.00
6885
8100
0.060
HPC - TB51205
TB51205
25
47
15
47
27
27.00
54.00
5738
6750
0.110
HPC - TB51305
TB51305
25
52
18
52
27
34.00
59.00
4820
5670
0.120
HPC - TB51405
TB51405
25
60
24
60
27
54.00
95.00
3825
4500
0.340
HPC - TB51106
TB51106
30
47
11
47
32
19.00
42.00
6503
7650
0.069
HPC - TB51206
TB51206
30
52
16
52
32
25.00
50.00
5126
6030
0.130
HPC - TB51306
TB51306
30
60
21
60
32
37.00
70.00
4055
4770
0.260
HPC - TB51406
TB51406
30
70
28
70
32
71.00
134.00
3290
3870
0.520
HPC - TB51107
TB51107
35
52
12
52
37
20.00
50.00
5738
6750
0.080
HPC - TB51207
TB51207
35
62
18
62
37
34.00
72.00
4284
5040
0.220
HPC - TB51307
TB51307
35
68
24
68
37
48.00
95.00
3443
4050
0.390
HPC - TB51407
TB51407
35
80
32
80
37
85.00
167.00
2907
3420
0.740
HPC - TB51108
TB51108
40
60
13
60
42
25.00
62.00
5355
6300
0.120
HPC - TB51208
TB51208
40
68
19
68
42
46.00
104.00
4055
4770
0.270
HPC - TB51308
TB51308
40
78
26
78
42
61.00
120.00
3290
3870
0.530
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성