피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Taper-Kettenrad - 3/8 x 7/32", aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R
Ketten Fuchs
Kettenräder
Taper-Kettenräder
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/kettenraeder/taper-kettenraeder/taper_kettenrad_3_8_7_32.prj},{NB=Einfachtaper-Kettenrad 3/8 x 7/32 06, fuer Ketten nach DIN 8187 321-110-114 TL},{IDNR=},{Z=114},{ZX=114},{DE=349.5},{DP=345.68},{DM=83.0},{A=38},{BUCHSE=1215},{TYP=6},{EFZF=Einfachtaper-Kettenrad},{D1=47.5},{TK=47.550},{GNDM=9.525},{R3=10},{T=9.525},{VER=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
Z
Zähnezahl
ⁿ/ₐ
DE
Abmessungen
[mm]
DP
Abmessungen
[mm]
DM
Abmessungen
[mm]
A
Abmessungen
[mm]
BUCHSE
Buchse
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
B1
Zahnkranzbreite
[mm]
SB1
Zahnkranzbreite b1
[mm]
B2
Zahnkranzbreite
[mm]
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-110-017 TL
17
55.3
51.83
44.5
22
1008
1
5.3
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-110-018 TL
18
58.3
54.85
43.0
22
1008
1
5.3
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-110-019 TL
19
61.3
57.87
46.0
22
1008
1
5.3
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-110-020 TL
20
64.3
60.89
46.0
22
1008
1
5.3
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-110-021 TL
21
68.0
63.91
46.0
22
1008
1
5.3
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-110-022 TL
22
71.0
66.93
50.0
22
1108
1
5.3
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-110-023 TL
23
73.5
69.95
62.0
25
1210
1
5.3
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-110-024 TL
24
77.0
72.97
62.0
25
1210
1
5.3
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-110-025 TL
25
80.0
76.00
63.0
25
1210
1
5.3
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-110-026 TL
26
83.0
79.02
60.0
25
1210
1
5.3
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-110-027 TL
27
86.0
82.05
60.0
25
1210
1
5.3
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-110-028 TL
28
89.0
85.07
60.0
25
1210
1
5.3
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-110-030 TL
30
94.7
91.12
63.0
25
1210
1
5.3
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-110-038 TL
38
119.5
115.35
73.0
25
1210
1
5.3
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-110-045 TL
45
140.7
136.55
73.0
25
1210
1
5.3
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-110-057 TL
57
176.9
172.91
83.0
25
1210
6
5.3
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-110-076 TL
76
234.9
230.49
83.0
25
1210
6
5.3
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-110-095 TL
95
292.5
288.08
83.0
25
1210
6
5.3
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-110-114 TL
114
349.5
345.68
83.0
38
1215
6
5.3
0.0
0.0
Zweifachtaper-Kettenrad 3...
322-400-017 TL
17
55.3
51.83
42.5
22
1008
2
0.0
5.2
15.4
Zweifachtaper-Kettenrad 3...
322-400-018 TL
18
58.3
54.85
43.0
22
1008
2
0.0
5.2
15.4
Zweifachtaper-Kettenrad 3...
322-400-019 TL
19
61.3
57.87
46.0
22
1008
2
0.0
5.2
15.4
Zweifachtaper-Kettenrad 3...
322-400-020 TL
20
64.3
60.89
48.0
22
1008
2
0.0
5.2
15.4
Zweifachtaper-Kettenrad 3...
322-400-021 TL
21
68.0
63.91
49.0
22
1008
2
0.0
5.2
15.4
Zweifachtaper-Kettenrad 3...
322-400-022 TL
22
71.0
66.93
52.0
22
1108
2
0.0
5.2
15.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Spannbuchsen - Taper bush
Ketten Fuchs
26.11.2013
Simple roller chains - Simple roller chains DIN 8187-1, ISO 606-1982 Europe...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Simple roller chains - Simple roller chains DIN 8187-1, ISO 606 -1982 stain...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Sprocket 3/8 x 7/32" - 3/8 x 7/32" aus GG 22, für Rollenkette nach DIN 8187...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Taper sprocket 1" x 17.02 mm - Taper sprockets 1" x 17.02 mm 16B - 1 - 2 - ...
Ketten Fuchs
22.09.2021
A02.01 Form 5 - Special cable strip
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
Sprocket 1/2 x 1/4 " - 1/2 x 1/4" aus Stahl, für Rollendurchmesser 7,75mm, ...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Hakon®-Clamping sets - Series 131
Ketten Fuchs
13.03.2018
Hakon®-Clamping sets - Baureihe 145
Ketten Fuchs
13.03.2018
Trapezoidal Nut - Trapezoidal nuts, long red brass blank LRM thread to DIN ...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Trapezoidal Nut - Trapezoidal nuts, long steel nut blank LSM thread to DIN ...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Roll-ring - Installation and gauge blocks for ROLL-RING chain tensioner / I...
Ketten Fuchs
19.11.2013
A07.06 Form 1 - Turnable pipe and cable holder
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
Trapezoidal thread spindles stainless VATS - Trapezoidal thread spindles st...
Ketten Fuchs
22.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성