您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
TAES3M/TSES3M - 免键同步带轮-S3M型
上隆SAMLO
同步带轮·同步带
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/timing_pulleys/taes3m.prj},{NB=TAES3M-44-100-D6},{TYPECODE=TAES3M},{TEETH=44},{WIDTH=100},{D=6},{D100=6,7,8},{D150=8,9,10,11,12},{PD=42.02},{OD=41.25},{F=48},{E=36},{CATALOG=taes3m.jpg},{R1=1.950},{R2=1.110},{R3=0.150},{R4=0.280},{R5=0.381},{R6=0.254},{R7=1.975},{PPATH=taes3m/assmeblies/taes3m_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
H
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
T
Torque
ⁿ/ₐ
BS
胀套型号
ⁿ/ₐ
TAES3M-34-100-D6
34
32.47
31.71
40
28
16.000
13.500
9.0
BDC-6
TAES3M-36-100-D6
36
34.38
33.62
40
29
16.000
13.500
9.0
BDC-6
TAES3M-40-100-D6
40
38.20
37.44
44
33
16.000
13.500
9.0
BDC-6
TAES3M-44-100-D6
44
42.02
41.25
48
36
16.000
13.500
9.0
BDC-6
TAES3M-48-100-D6
48
45.84
45.07
50
38
16.000
13.500
9.0
BDC-6
TAES3M-50-100-D6
50
47.75
46.98
52
40
16.000
13.500
9.0
BDC-6
TAES3M-60-100-D6
60
57.30
56.53
61
46
16.000
13.500
9.0
BDC-6
TAES3M-72-100-D6
72
68.75
67.99
74
58
16.000
13.500
9.0
BDC-6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ECH01_31 - 免键同步带轮 T5型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
C-HTPA__S3M060, C-HTPA__S3M100, C-HTPA__S3M150 - 经济型 同步带轮 S3M型
Misumi
15.05.2024
LA3M - 中间轴承型齿形惰轮-3M型
上隆SAMLO
20.12.2021
LAS3M - 中间轴承型齿形惰轮-S3M型
上隆SAMLO
17.12.2021
S3M Center - 免键同步带轮S3M型-带标准型免键轴衬(带定心功能)
HEFA
29.04.2024
LAH - 中间轴承型齿形惰轮-H型
上隆SAMLO
24.04.2024
CBR
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
TABT5/TSBT5 - 同步带轮-T5带凸肩型
上隆SAMLO
23.03.2023
Timing belt pulleys with pilot bore 8M-30 - HTD Timing belt pulleys
BEA Ingranaggi
06.07.2020
LAS2M - 中间轴承型齿形惰轮-S2M型
上隆SAMLO
17.12.2021
SATP 5GT NT50 SPAS - Keyless High Torque Timing Pulleys - 5GT Type
(株)成一机工
23.05.2024
S3M-A - 同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
L - 免键同步带轮L型
HEFA
29.04.2024
HTPA__S3M060, HTPA__S3M100, HTPA__S3M150, HTPB__S3M060, HTPB__S3M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表