您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
TAEL/TSEL - 免键同步带轮-L型
上隆SAMLO
同步带轮·同步带
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/timing_pulleys/tael.prj},{NB=TAEL-26-050-D12},{TYPECODE=TAEL},{TEETH=26},{WIDTH=050},{WIDTHX='050','075','100','150'},{D=12},{D050=12},{D075=12,14,15,16},{D100=12,14,15,16,17,18,19,20,22,25,28},{D150=12,14,15,16,17,18,19,20,22,25,28},{PD=78.83},{OD=78.07},{F=87},{E=67},{CATALOG=tael.jpg},{R1=3.100},{R2=2.130},{R3=0.860},{R4=0.530},{R5=20.000},{PPATH=tael/assmeblies/tael_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
H
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
T
额定扭矩
[N·m]
BS
胀套型号
ⁿ/ₐ
TAEL-14-050-D6
14
42.45
41.68
48
35
16
13.500
9.0
BDC-6
TAEL-15-050-D6
15
45.48
44.72
48
35
16
13.500
9.0
BDC-6
TAEL-16-050-D8
16
48.51
47.75
55
40
18
13.500
12.0
BDC-8
TAEL-17-050-D8
17
51.54
50.78
55
40
18
13.500
12.0
BDC-8
TAEL-18-050-D10
18
54.57
53.81
61
45
20
15.500
19.0
BDC-10
TAEL-19-050-D10
19
57.61
56.84
67
50
20
15.500
19.0
BDC-10
TAEL-20-050-D10
20
60.64
59.88
67
50
20
15.500
19.0
BDC-10
TAEL-21-050-D10
21
63.67
62.91
70
56
20
15.500
19.0
BDC-10
TAEL-22-050-D10
22
66.70
65.94
80
56
20
15.500
19.0
BDC-10
TAEL-24-050-D10
24
72.77
72.00
87
64
20
15.500
19.0
BDC-10
TAEL-25-050-D12
25
75.80
75.04
87
67
22
15.500
24.0
BDC-12
TAEL-26-050-D12
26
78.83
78.07
87
67
22
15.500
24.0
BDC-12
TAEL-28-050-D12
28
84.89
84.13
95
75
22
15.500
24.0
BDC-12
TAEL-30-050-D12
30
90.96
90.20
99
83
22
15.500
24.0
BDC-12
TAEL-32-050-D12
32
97.02
96.26
104
84
22
15.500
24.0
BDC-12
TAEL-34-050-D12
34
103.08
102.32
111
90
22
15.500
24.0
BDC-12
TAEL-36-075-D14
36
109.15
108.39
123
102
26
20.000
40.0
BDC-14
TAEL-38-075-D14
38
115.21
114.45
127
105
26
20.000
40.0
BDC-14
TAEL-40-075-D14
40
121.28
120.51
131
110
26
20.000
40.0
BDC-14
TAEL-42-075-D14
42
127.34
126.58
135
115
26
20.000
40.0
BDC-14
TAEL-44-075-D14
44
133.40
132.64
140
120
26
20.000
40.0
BDC-14
TAEL-46-075-D14
46
139.47
137.71
144
125
26
20.000
40.0
BDC-14
TAEL-48-075-D14
48
145.53
144.77
152
130
26
20.000
40.0
BDC-14
TAEL-50-075-D14
50
151.60
150.83
160
140
26
20.000
40.0
BDC-14
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
TAAL/TSAL - 同步带轮-L型
上隆SAMLO
23.03.2023
P8M-B - 同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
LAL - 中间轴承型齿形惰轮-L型
上隆SAMLO
17.12.2021
CBMPLA,CBMPL,CBMPLP - 同步轮-免键同步带轮-L型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
SATP S5M N48 SPB - Keyless High Torque Timing Pulleys - S5M Type
(株)成一机工
24.05.2024
TAES8M/TSES8M - 免键同步带轮-S8M型
上隆SAMLO
15.03.2023
MHZ2 - Parellel Style Air Gripper/Standard Type
SMC
28.09.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表