您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
TABT10/TSBT10 - 同步带轮-T10带凸肩型
上隆SAMLO
同步带轮·同步带
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/timing_pulleys/tabt10.prj},{NB=TABT10-25-150-P12},{TYPECODE=TABT10},{TEETH=25},{WIDTH=150},{TYPE=P},{TYPE1='P','N'},{D0=12.000},{P=[12:49/1],12.7},{N=[12:43/1],12.7},{PD=79.58},{OD=77.70},{D=63},{F=87},{E=67},{M=M6},{CATALOG=tabt10.jpg},{MX=6},{R1=3.400},{R2=3.200},{R3=0.600},{R4=0.800},{R5=25.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
D
ⁿ/ₐ
F
[mm]
E
[mm]
M
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
TABT10-14-150-P10
14
44.56
42.70
32
48
35
M4
3
1.4
TABT10-15-150-P10
15
47.75
45.90
33
52
36
M4
3
1.4
TABT10-16-150-P12
16
50.93
49.05
37
58
40
M5
4
1.8
TABT10-18-150-P12
18
57.30
55.45
40
61
45
M5
4
1.8
TABT10-20-150-P12
20
63.66
61.80
47
67
50
M6
4
1.8
TABT10-22-150-P12
22
70.03
68.15
50
80
60
M6
4
1.8
TABT10-24-150-P12
24
76.39
74.55
60
87
67
M6
4
1.8
TABT10-25-150-P12
25
79.58
77.70
63
87
67
M6
4
1.8
TABT10-26-150-P12
26
82.76
80.90
63
87
67
M6
4
1.8
TABT10-28-150-P12
28
89.13
87.25
70
95
75
M8
4
1.8
TABT10-30-150-P12
30
95.49
93.65
75
104
84
M8
4
1.8
TABT10-32-150-P20
32
101.86
100.00
85
111
90
M8
6
2.8
TABT10-34-150-P20
34
108.23
106.40
90
115
95
M8
6
2.8
TABT10-36-150-P20
36
114.59
112.75
95
123
102
M10
6
2.8
TABT10-40-150-P20
40
127.32
125.45
100
135
115
M10
6
2.8
TABT10-44-150-P20
44
140.06
138.20
100
152
130
M10
6
2.8
TABT10-48-150-P20
48
152.79
150.95
100
160
140
M10
6
2.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LAT10 - 中间轴承型齿形惰轮-T10型
上隆SAMLO
20.12.2021
KBTC - 同步带齿形压板
上隆SAMLO
27.02.2023
Type T10 - Metric timing belt pulleys for cylindrical bores
Optibelt
26.01.2023
ZRR-T10-BR50-AL - T型齿形皮带轮,间距10毫米,由铝制成,齿形皮带宽度50毫米,材料为铝。
MÄDLER
26.04.2024
Timing belt pulleys 40 T10 DIN 7721-2 for belt width 25 mm
Haberkorn
22.02.2022
T10-B - 同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
ECB41_59 - 免键梯形齿同步轮 L型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TAB8M/TSB8M - 同步带轮-8M带凸肩型
上隆SAMLO
23.03.2023
Modèle A9-31T10 - Poulie dentée monobloc profil T10 - Pas 10 mm pour courro...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
21 T 5 - 'T' metric timing pulleys for belt width 10mm'
Chiaravalli
28.05.2024
T 10-21-AL - T type toothed pulley - Aluminium - T10 Pitch - Belt width 16m...
HPC
17.02.2022
T10-A - 同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
CBTLA,CBTPL,CBTLG - 同步轮-免键同步带轮T10型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
TABS8M/TSBS8M - 同步带轮-S8M带凸肩型
上隆SAMLO
23.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表