suomi
italiano
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Trelleborg Industrial Products
Created: 01.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Trelleborg Industrial Products
T-GD - Cable Grommet IP54
Trelleborg Industrial Products
线缆护套
IP54 分类的产品
Powered by
CAD模型選擇
{trelleborg_moulded_components/grommets/grommets_with_ip54/t_gd.prj},{NB=100178_T-GD 21},{ARTNR=100178},{CO=PG21},{DES=T-GD 21 PG BLACK},{OC=PG21},{IP=IP54},{MAT=TPE},{T=-40 to +100},{SM=UL94-V0, self-extinguishing},{SR=RoHS},{NE=1},{SPL=No},{DIAMIN=1},{DIAMAX=21},{IR1=1- 21},{MT=Snap-in},{D=28.0},{L=35},{H=9},{WT=1 - 2},{W=5},{WP=10.0},{PA=2000},{MOQ=2000},{DT=from stock},{CN=39269097},{COLOUR=0.2,0.2,0.2,0},{VERS=5},{DES2=T-GD 21}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ARTNR
料号
ⁿ/ₐ
DES
描述
ⁿ/ₐ
OC
开孔尺寸
ⁿ/ₐ
IP
IP等级
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
T
材料温度区间
[°C]
SM
阻燃等级
ⁿ/ₐ
SR
特性
ⁿ/ₐ
NE
适用线数
ⁿ/ₐ
SPL
适用于有接头的线缆
ⁿ/ₐ
DIAMIN
最小线径
[mm]
DIAMAX
最大线径
[mm]
IR1
电缆直径
[mm]
MT
安装方式
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
L
长度
[mm]
H
高度(mm)
[mm]
WT
壁厚1
[mm]
W
产品重量
[g]
WP
包装重量
[kg]
PA
包装数量
ⁿ/ₐ
MOQ
发货数量
ⁿ/ₐ
DT
交货时间
ⁿ/ₐ
CN
海关关税号
ⁿ/ₐ
100174_T-GD 9
100174
T-GD 9 PG BLACK
PG9
IP54
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
RoHS
1
不
1
9
1- 9
卡装
15.5
20
7
1 - 2
1
4.3
3000
3000
有库存
39269097
100175_T-GD 11
100175
T-GD 11 PG BLACK
PG11
IP54
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
RoHS
1
不
1
11
1- 11
卡装
18.5
23
7
1 - 2
2
6.1
3000
3000
有库存
39269097
100176_T-GD 13,5
100176
T-GD 13,5 PG BLACK
PG13,5
IP54
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
RoHS
1
不
1
14
1- 13.5
卡装
20.5
25
7
1 - 2
2
5.6
2500
2500
有库存
39269097
100177_T-GD 16
100177
T-GD 16 PG BLACK
PG16
IP54
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
RoHS
1
不
1
16
1- 16
卡装
22.5
28
7
1 - 2
3
7.1
2500
2500
有库存
39269097
100178_T-GD 21
100178
T-GD 21 PG BLACK
PG21
IP54
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
RoHS
1
不
1
21
1- 21
卡装
28.0
35
9
1 - 2
5
10.0
2000
2000
有库存
39269097
100179_T-GD 29
100179
T-GD 29 PG BLACK
PG29
IP54
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
RoHS
1
不
1
29
1- 29
卡装
37.0
44
10
1 - 2
8
8.0
1000
1000
有库存
39269097
100180_T-GD 36
100180
T-GD 36 PG BLACK
PG36
IP54
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
RoHS
1
不
1
36
1- 36
卡装
47.0
54
12
1.5 - 3
14
8.5
600
600
有库存
39269097
100181_T-GD 48
100181
T-GD 48 PG BLACK
PG48
IP54
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
RoHS
1
不
1
48
1- 48
卡装
60.0
68
12
1.5 - 3
23
13.9
600
600
有库存
39269097
100182_T-GD 53
100182
T-GD 53 PG BLACK
PG53
IP54
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
RoHS
1
不
1
53
1- 53
卡装
64.0
75
12
1.5 - 3
24
9.9
400
400
有库存
39269097
100721_T-GD 69
100721
T-GD 69 PG BLACK
PG69
IP54
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
RoHS
1
不
1
69
1- 69
卡装
79.0
90
12
1.5 - 3
33
10.3
300
300
有库存
39269097
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表