您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
T-700PB非标准网带链 (平板型) - T-700 系列
利来链条
T系列网带链
T-700 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_700_series/t_700_mbcft_no_asmtab.prj},{NB=T-700PB Non-standard Flat Top Modular Belt-N:1-T:0-L:1},{MODEL=T-700PB Non-standard Flat Top Modular Belt},{SERIES=T-700 Series},{APPLYTO=Mainly suitable for various glass bottles, plastic bottles, bottle storage tables conveying.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~90°C},{PM=Polypropylene(PP)},{MBL=POM is 10500N/M},{MBC=Coffee},{WEIGHT=9.06},{N=1},{T=0},{L=1},{MBT=Non-standard modular belt chain: W=304.8N+8.4*T},{REMARK=Before order the modular belt, please check with the sales about the modular belt acturally width.},{PPATH=t_700_mbcft_no/assembly/t_700_mbcft_no_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
APPLYTO
适用于
ⁿ/ₐ
MBM
网带材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
MBL
网带负载
ⁿ/ₐ
MBC
网带颜色
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg/m^2]
W
网带宽度
[mm]
MBT
网带宽度
ⁿ/ₐ
REMARK
备注
ⁿ/ₐ
T-700PB Non-standard Flat...
T-700PB非标准网带链 (平板型)
T-700 系列
主要适合应用在各种玻璃瓶,塑料瓶,储瓶台,纸箱以及...
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~90°C
聚丙烯(PP)
POM为10500N/M
咖啡色
9.06
304.8
非标准网带宽度: W=304.8*N+8.4*T
非标准网带链有关链轮走向相关事宜请于销售人员联系
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表