T-3300B 网带链 - T-3300 系列
利来链条
T系列网带链
T-3300 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_3300_series/t_3300b_asmtab.prj},{NB=T-3300B Modular belt-BA:0-N:0-L:1},{MODEL=T-3300B Modular belt},{SERIES=T-3300 Series},{APPLICATION=Mainly suitable for applications in logistics sorting and other industries, the structural changes under the conveyor can achieve different angles of transportation, achieving efficient and convenient purposes},{MBM=Grey polyethylene(PP),operating temperature +1°C~+98°C},{BM=White polyoxymethylene (POM)},{MOSS=Polypropylene(PP)},{BPS=Ø 4 Stainless steel 304},{MBL=27450N/M},{MBOR=18%},{WEIGHT=11.5},{BA=0°},{N=0},{L=1},{MBT=Standard Modular belt Width: W=257.6+50.8*N},{YS=B},{PPATH=t_3300b/assembly/t_3300b_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
APPLICATION
应用
ⁿ/ₐ
MBM
网带材质
ⁿ/ₐ
BM
滚珠材质
ⁿ/ₐ
MOSS
销轴材质
ⁿ/ₐ
BPS
滚珠销轴
ⁿ/ₐ
MBL
网带负载(25°C)
ⁿ/ₐ
MBOR
网带开孔率
ⁿ/ₐ
WEIGHT
网带绿色滚珠橡胶重量
[Kg/m^2]
W
网带宽度
[mm]
MBT
网带宽度
ⁿ/ₐ
YS
ⁿ/ₐ
T-3300B Modular belt-BA:0...
T-3300B 网带链
T-3300 系列
主要适合应用在物流分拣等行业,通过输送机下面结构变...
灰色聚丙烯(PP),使用温度+1°C~+98°C
白色聚甲醛(POM)
聚丙烯(PP)
Ø4不锈钢304
27450N/M
18%
11.5
257.6
标准网带宽度: W=257.6+50.8*N
B
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表