T-2200CYJ网带链(表面TPE边留M值带直角) - T-2200 系列
利来链条
T系列网带链
T-2200 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_2200_series/t_2200cyj_asmtab.prj},{NB=T-2200CYJ Modular belt (Surface TPE edge with M-value and right angle)-N:0-L:2},{MODEL=T-2200CYJ Modular belt (Surface TPE edge with M-value and right angle)},{SERIES=T-2200 Series},{APPLYTO=It is mainly suitable for the transportation of various cartons, plastics and other items to increase the friction of the conveyor belt},{MBM=Polyoxymethylene (POM) , TPE surface green, operating temperature -30°C~+80°C},{PM=Polypropylene(PP)},{WEIGHT=9.53},{HARDNESS=65±5},{MBL=16000N/M},{MBC=Dark green},{RC=Green},{N=0},{L=2},{MBT=Standard Modular belt Width: W=255+85*N},{PPATH=t_2200cyj/assembly/t_2200cyj_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
APPLYTO
适用于
ⁿ/ₐ
MBM
网带材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg/m^2]
HARDNESS
TPE表面硬度
ⁿ/ₐ
MBL
网带负载(25°C)
ⁿ/ₐ
MBC
网带颜色
ⁿ/ₐ
RC
橡胶颜色
ⁿ/ₐ
W
网带宽度
[mm]
MBT
网带宽度
ⁿ/ₐ
T-2200CYJ Modular belt (S...
T-2200CYJ网带链(表面TPE边留M值带直角...
T-2200 系列
主要适合应用在各种纸箱、塑料等物品的输送,增加输送...
聚甲醛(POM),TPE表面绿色,使用温度-30°...
聚丙烯(PP)
9.53
65±5
16000N/M
墨绿色
绿色
255.0
标准网带宽度: W=255+85*N
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表