T-1000PBYJ网带链 (平板带直角) - T-1000-83.8
利来链条
T系列网带链
T-1000 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_1000_series/t_1000_83.8_asmtab.prj},{NB=T-1000PBYJ Flat top Modular belt-L:1},{PN=T-1000-K330},{MODEL=T-1000PBYJ Flat top Modular belt},{SERIES=T-1000 Series},{APPLYTO=Mainly suitable for conveying various kinds of glass bottles, plastic bottles, bottle storage tables.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~90°C},{PM=Polypropylene(PP)},{MBC=Dark green},{MBL=POM is 17280N/M},{WIDTH=POM Modular Belt W=83.8},{WEIGHT=0.63},{L=1},{PPATH=t_1000_83.8/assembly/t_1000_83.8_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
APPLYTO
适用于
ⁿ/ₐ
MBM
网带材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
MBC
网带颜色
ⁿ/ₐ
MBL
网带负载(25°C)
ⁿ/ₐ
WIDTH
宽度
[mm]
WEIGHT
重量
[kg/m]
T-1000PBYJ Flat top Modul...
T-1000PBYJ网带链 (平板带直角)
T-1000 系列
主要适合应用在各种玻璃瓶,塑料瓶,储瓶台以及输送机
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~90°C
聚丙烯(PP)
墨绿色
POM为17280N/M
POM网带W=83.8
0.63
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表