T-1000A网带链 (平板+滚珠) - T-1000 系列
利来链条
T系列网带链
T-1000 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_1000_series/t_1000_fbmbc_asmtab.prj},{NB=T-1000A Flat top Modular belt with Roller-N:1-L:2},{MODEL=T-1000A Flat top Modular belt with Roller},{SERIES=T-1000 Series},{APPLYTO=It is suitable for various kinds of glass bottles, plastic bottles conveying, and big bottle storage tables.},{MBBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~90°C},{PM=Polypropylene(PP)},{MBL=17280N/M},{MBC=Dark green},{BC=Yellow},{N=1},{L=2},{MBT=Standard Modular Belt Width: W=85+85*N},{PPATH=t_1000_fbmbc/assembly/t_1000_fbmbc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
APPLYTO
适用于
ⁿ/ₐ
MBBM
网带、滚珠材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
MBL
网带负载
ⁿ/ₐ
MBC
网带颜色
ⁿ/ₐ
BC
滚珠颜色
ⁿ/ₐ
W
网带宽度
[mm]
MBT
网带宽度
ⁿ/ₐ
T-1000A Flat top Modular ...
T-1000A网带链 (平板+滚珠)
T-1000 系列
此产品独特滚轮设计,减轻自身摩擦,载重更大,运行更...
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~90°C
聚丙烯(PP)
17280N/M
墨绿色
黄色
170
标准网带宽度: W=85+85*N
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表